JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 724.6 Doigts d'indexage Acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface

Photo

GN 724.6 Doigts d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface Matériau/finition: ZB - Zingué, passivé bleu
Type: C1 - Chanfrein, haut
Identification no.: 1 - Sans contre-pièce
Matériau/finition: ZB - Zingué, passivé bleu
Type: C1 - Chanfrein, haut
Identification no.: 1 - Sans contre-pièce
GN 724.6 Doigts d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface Matériau/finition: ZB - Zingué, passivé bleu
Type: C1 - Chanfrein, haut
Identification no.: 1 - Sans contre-pièce GN 724.6 Doigts d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface Matériau/finition: NI - Inox, moulage de précision
Type: C1 - Chanfrein, haut
Identification no.: 1 - Sans contre-pièce GN 724.6 Doigts d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface Matériau/finition: NI - Inox, moulage de précision
Type: C4 - Chanfrein, gauche
Identification no.: 1 - Sans contre-pièce GN 724.6 Doigts d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface Matériau/finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: C2 - Chanfrein, bas
Identification no.: 2 - Avec contre-pièce GN 724.6 Doigts d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface Matériau/finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: C4 - Chanfrein, gauche
Identification no.: 2 - Avec contre-pièce
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage GN 724.6 dont dotés d'un axe de doigt de section carrée comportant une surface de blocage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lorsque l'objet à sécuriser avance vers le chanfrein, l'axe de doigt remonte dans le corps du dispositif, ce qui lui permet de franchir les rainures et les rebords. L'axe de doigt s'enclenche automatiquement dans le sens correspondant à la surface de blocage. Le dispositif de blocage peut être libéré en tirant manuellement sur l'anneau de traction ou au moyen d'un câble ou d'une tige munie d'un crochet.

Les modèles avec position de repos sont destinés aux applications nécessitant que l'axe de doigt soit temporairement complètement rétracté. Pour ce faire, il suffit de tourner l'anneau de traction sur le côté lorsque l'axe de doigt est rétracté. L'anneau de traction est maintenu dans cette position par la gorge de retenue située au sommet du dispositif de guidage.

Les tolérances dimensionnelles entre l'axe de doigt et le dispositif de guidage ont été établies de manière à garantir la fiabilité fonctionnelle du dispositif, même en cas d'encrassement ou d'applications de dimensions irrégulières.

Pour la fixation, les trous de montage oblongs ou hexagonaux permettent l'utilisation de vis à tête cylindrique ISO 4762 et de vis ou d'écrous à six pans conformes aux normes DIN 931 ou DIN 934.

Spécifications

Guide/contre-pièce

  • Acier, moulage de précision
    • Zingué, passivé bleuZBZB
    • Zingué et fini poudré
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Inox, moulage de précisionNI AISI CF-8

Anneau de traction

  • Acier, moulage de précision
    Zingué, finition passivée bleue pour ZB / SW
    *Inox AISI CF-8, moulage de précision pour NI

Axe de doigt

  • Acier, durci
    Zingué, finition passivée bleue pour ZB / SW
    *Inox AISI 431, durci pour NI

Ressort de compression
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 724.6 Doigts d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface schéma

Options d'article/Tableau

Type

C1Chanfrein, haut
C2Chanfrein, bas
C3Chanfrein, droit
C4Chanfrein, gauche

Identification no.

1Sans contre-pièce
2Avec contre-pièce
Afficher/Masquer colonnes
b1sad1d2h1k1
min.
l1l2l3l4l5l6l7Charge du ressort en N ≈
initiale

Finale
13206,5346101,5681035141,54826,51435
20301048915210215541,56080402270
Afficher/Masquer colonnes
b1sb2 +0,3d3 +0,2h2h3k2k3k4k5k6k7mA/F
13206,56,17,51,57,51812192,51,53410
20301010,114514341027,5325517

Configuration et prix

Largeur b1
Largeur s
Type




Matériau/finition
SW
ZB
Identification no.


Exemples d'application

8cd239a0-3caf-4300-bd7d-19b2943d849a

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,46
plus TVA 2,75 €
brute 17,21 €
Délai de livraison 3-7 jours
Poids: 0,185 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 724.6-13-20-C1-ZB-1GN 724.6-13-20-C1-SW-1GN 724.6-13-20-C1-NI-1GN 724.6-13-20-C2-ZB-1GN 724.6-13-20-C2-SW-1GN 724.6-13-20-C2-NI-1GN 724.6-13-20-C3-ZB-1GN 724.6-13-20-C3-SW-1GN 724.6-13-20-C3-NI-1GN 724.6-13-20-C4-ZB-1GN 724.6-13-20-C4-SW-1GN 724.6-13-20-C4-NI-1GN 724.6-13-20-C1-ZB-2GN 724.6-13-20-C1-SW-2GN 724.6-13-20-C1-NI-2GN 724.6-13-20-C2-ZB-2GN 724.6-13-20-C2-SW-2GN 724.6-13-20-C2-NI-2GN 724.6-13-20-C3-ZB-2GN 724.6-13-20-C3-SW-2GN 724.6-13-20-C3-NI-2GN 724.6-13-20-C4-ZB-2GN 724.6-13-20-C4-SW-2GN 724.6-13-20-C4-NI-2GN 724.6-20-30-C1-ZB-1GN 724.6-20-30-C1-SW-1GN 724.6-20-30-C1-NI-1GN 724.6-20-30-C2-ZB-1GN 724.6-20-30-C2-SW-1GN 724.6-20-30-C2-NI-1GN 724.6-20-30-C3-ZB-1GN 724.6-20-30-C3-SW-1GN 724.6-20-30-C3-NI-1GN 724.6-20-30-C4-ZB-1GN 724.6-20-30-C4-SW-1GN 724.6-20-30-C4-NI-1GN 724.6-20-30-C1-ZB-2GN 724.6-20-30-C1-SW-2GN 724.6-20-30-C1-NI-2GN 724.6-20-30-C2-ZB-2GN 724.6-20-30-C2-SW-2GN 724.6-20-30-C2-NI-2GN 724.6-20-30-C3-ZB-2GN 724.6-20-30-C3-SW-2GN 724.6-20-30-C3-NI-2GN 724.6-20-30-C4-ZB-2GN 724.6-20-30-C4-SW-2GN 724.6-20-30-C4-NI-2

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes