GN 414 Doigts d'indexage inox avec verrou de sécurité, à déverrouillage par bouton-poussoir

GN 414 Les doigts d'indexage inox, avec verrou de sécurité, à déverrouillage par bouton-poussoir Matériau: NI - Inox
Type: AK - avec contre-écrou
Matériau: NI - Inox
Type: AK - avec contre-écrou

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les doigts d'indexage inox GN 414 avec verrou de sécurité sont utilisés pour éviter la rétractation accidentelle de la goupille de centrage. Le doigt dépassant est d'abord verrouillé et peut être déverrouillé en le tirant simplement à l'aide d'une pression axiale exercée sur le bouton-poussoir de sécurité rouge.

Le verrou de sécurité s'enclenche en position avant, soit automatiquement si la goupille d'indexage dépasse, le mécanisme de verrouillage étant complètement intégré dans le bouton d'actionnement et protégé contre tout dysfonctionnement. La capacité de charge axiale spécifiée fait référence à la force de verrouillage du boulon contre toute manipulation accidentelle qu'il ne faut pas dépasser.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 303
  • Goupille de centrage nickelée chimiquement

Bouton
Technopolymère plastique (Polyamide PA)

  • gris foncé, RAL 7021, mat
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • non amovible

Bouton-poussoir
Technopolymère (Polyacétal POM)
rouge, RAL 3000, mat


RoHS

Masquer schéma technique
GN 414 Les doigts d'indexage inox, avec verrou de sécurité, à déverrouillage par bouton-poussoir schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans contre-écrou
AKavec contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille -0,02/-0,04
Alésage H7
l1
min.
d2d3el2l3l4A/FCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
Charge
axiale
en N
66M 12 x 1,52821,956226196,519120
69M 12 x 1,52821,95622619625120
88M 16 x 1,52821,962268198,526120
812M 16 x 1,52821,962268198,528120
1012M 16 x 1,52821,962268199,538120

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Course l1
Type


Matériau

Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Course l1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,85
plus TVA 3,20 €
brute 20,05 €
En stock
Poids: 0,051 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.