GN 722.6 Doigts d'indexage Inox, avec bride pour montage en surface, avec position de repos, avec anneau de traction

Photo

GN 722.6 Doigts d'indexage, inox, avec bride pour montage en surface, avec position de repos, avec anneau de traction Type: C - avec anneau de traction, avec position de repos
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Avec les doigts d'indexage GN 722.6, la goupille de centrage est manœuvrée à l’aide d’un anneau de traction. Cette opération manuelle est réalisée à l’aide d’un câble ou d’une tige de traction équipée d’un crochet. La version inox A4 est adaptée aux utilisations dans les environnements particulièrement agressifs.

Le modèle doté d'une position de repos est utilisé lorsque l'axe du plongeur ne doit temporairement pas dépasser. Pour ce faire, il suffit de tourner l'anneau de traction sur le côté une fois la goupille de verrouillage rétractée. L'anneau est maintenu dans cette position par la gorge de retenue située en haut du guide.

Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de centrage et le guide sont sélectionnées de sorte à garantir la fiabilité fonctionnelle même après le soudage et après l’application d’une protection anticorrosion ou en cas de contamination.

Pour la fixation, les trous de montage hexagonaux permettent l’emploi de vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans ISO 4762 et de vis à tête hexagonales ou d’écrous conformes à la norme DIN 931 ou DIN 934.

Spécifications

Guide
Moulage de précision inoxA4 AISI 316


Anneau de traction
Moulage de précision inox AISI 316


Goupille de centrage
Inox AISI 316


Ressort
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 722.6 Doigts d'indexage, inox, avec bride pour montage en surface, avec position de repos, avec anneau de traction schéma

Options d'article/Tableau

Type

Cavec anneau de traction, avec position de repos
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage -0,05/-0,25
goupille +0,1/+0,3
s+0,3d2 +0,3d3d4h1h2k1k2k3l1l2l3l4l5l6mA/FCharge du ressort en N ≈
initiale
finale
8206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
10206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
12206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
14206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
163010,110,1489145143410102205478608055172270
203010,110,1489145143410102205478608055172270

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques





d1
s
Type

Werkstoff

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,73
plus TVA 4,13 €
brute 25,86 €
En stock
Poids: 0,184 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 722.6-8-20-C-A4GN 722.6-10-20-C-A4GN 722.6-12-20-C-A4GN 722.6-14-20-C-A4GN 722.6-16-30-C-A4GN 722.6-20-30-C-A4

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.