GN 732.1 Axes épaulés rectifiés Inox

GN 732.1 Axes épaulés rectifiés, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les dimensions d2/l1 des axes épaulés rectifiés GN 732.1 permettent une utilisation en tant que goupille de roulement pour les vis d'articulation DIN 444, les vis d'articulation GN 1524. les écrous à œil GN 444.2 et les moyeux à excentrique GN 919.

Spécifications

Inox AISI 303NI


RoHS

Masquer schéma technique
GN 732.1 Axes épaulés rectifiés, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1  +0,20 / +0,13d3l2l3s
M 56 -0,03 /-0,055678---12733
M 68 -0,05/-0,08568910121314844
M 810 -0,05/-0,08810121415--161155
M 1012 -0,05/-0,0812141617---191366
M 1214 -0,05/-0,08141618----221688
M 1416 -0,05/-0,081718-----251988

Configuration et prix

Filetage d1
Diamètre du collet d2
Longueur l1
Matériau

Caractéristiques

Filetage d1
Diamètre du collet d2
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,80
plus TVA 0,53 €
brute 3,33 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181562
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 732.1-M5-6-5-NIGN 732.1-M5-6-6-NIGN 732.1-M5-6-7-NIGN 732.1-M5-6-8-NIGN 732.1-M6-8-5-NIGN 732.1-M6-8-6-NIGN 732.1-M6-8-8-NIGN 732.1-M6-8-9-NIGN 732.1-M6-8-10-NIGN 732.1-M6-8-12-NIGN 732.1-M6-8-13-NIGN 732.1-M8-10-8-NIGN 732.1-M8-10-10-NIGN 732.1-M8-10-12-NIGN 732.1-M8-10-14-NIGN 732.1-M8-10-15-NIGN 732.1-M10-12-12-NIGN 732.1-M10-12-14-NIGN 732.1-M10-12-16-NIGN 732.1-M10-12-17-NIGN 732.1-M12-14-14-NIGN 732.1-M12-14-16-NIGN 732.1-M12-14-18-NIGN 732.1-M14-16-17-NIGN 732.1-M14-16-18-NI