GN 606 Vis à bille orientable en inox

GN 606 Vis à bille orientable, inox Type: AN - bille pleine
Type: AN - bille pleine

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les vis à bille orientable en inox GN 606 avec bille pleine (Type AN) sont utilisées dans les applications où un contact par bille orientable est requis.

La bille mobile à face plane (Type BN) permet le serrage ou le support des surfaces non parallèles

La bille des types VN et VRN peut être pivotée jusqu'à un maximum de 9° pour garantir que le serrage est toujours maintenu sur la partie plate de la bille.

Spécifications

  • Inox
    AISI 304/AISI 440C

  • Bille
    durci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 606 Vis à bille orientable, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

ANbille pleine
BNbille plate
VNbille plate, avec butée de fin de course orientable
VRNbille plate, avec butée de fin de course orientable, ondulée
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type AN
Type BN

Type VN
Type VRN
l1
Longueur nominale
d2d3d4l2l3l4l5l6A/FCharge
statique en N
Type AN/Type BN
M 4-10121620252,5270,80,2-2,1432040
M 5-121620253032,58,510,4-2,4543000
M 6M 6162025304043,2101,30,60,453654500
M 8M 820303540505,54,5131,80,80,53,5869000
M 10M 10253040506076162,30,80,64,510814400
M 12M 12305080--8,57,2182,810,755121018000
M 16M 16406080--1210,7244,31,316161443800

Configuration et prix

Filetage (Type AN/BN) d1
Filetage (Type VN/VRN) d1
Longueur du filetage l1
Type




Caractéristiques

Filetage (Type AN/BN) d1
Filetage (Type VN/VRN) d1
Longueur du filetage l1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,84
plus TVA 0,92 €
brute 5,76 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181562
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 606-M4-10-ANGN 606-M4-10-BNGN 606-M4-12-ANGN 606-M4-12-BNGN 606-M4-16-ANGN 606-M4-16-BNGN 606-M4-20-ANGN 606-M4-20-BNGN 606-M4-25-ANGN 606-M4-25-BNGN 606-M5-12-ANGN 606-M5-12-BNGN 606-M5-16-ANGN 606-M5-16-BNGN 606-M5-20-ANGN 606-M5-20-BNGN 606-M5-25-ANGN 606-M5-25-BNGN 606-M5-30-ANGN 606-M5-30-BNGN 606-M6-16-ANGN 606-M6-16-BNGN 606-M6-16-VNGN 606-M6-16-VRNGN 606-M6-20-ANGN 606-M6-20-BNGN 606-M6-20-VNGN 606-M6-20-VRNGN 606-M6-25-ANGN 606-M6-25-BNGN 606-M6-25-VNGN 606-M6-25-VRNGN 606-M6-30-ANGN 606-M6-30-BNGN 606-M6-30-VNGN 606-M6-30-VRNGN 606-M6-40-ANGN 606-M6-40-BNGN 606-M6-40-VNGN 606-M6-40-VRNGN 606-M8-20-ANGN 606-M8-20-BNGN 606-M8-20-VNGN 606-M8-20-VRNGN 606-M8-30-ANGN 606-M8-30-BNGN 606-M8-30-VNGN 606-M8-30-VRNGN 606-M8-35-ANGN 606-M8-35-BNGN 606-M8-35-VNGN 606-M8-35-VRNGN 606-M8-40-ANGN 606-M8-40-BNGN 606-M8-40-VNGN 606-M8-40-VRNGN 606-M8-50-ANGN 606-M8-50-BNGN 606-M8-50-VNGN 606-M8-50-VRNGN 606-M10-25-ANGN 606-M10-25-BNGN 606-M10-25-VNGN 606-M10-25-VRNGN 606-M10-30-ANGN 606-M10-30-BNGN 606-M10-30-VNGN 606-M10-30-VRNGN 606-M10-40-ANGN 606-M10-40-BNGN 606-M10-40-VNGN 606-M10-40-VRNGN 606-M10-50-ANGN 606-M10-50-BNGN 606-M10-50-VNGN 606-M10-50-VRNGN 606-M10-60-ANGN 606-M10-60-BNGN 606-M10-60-VNGN 606-M10-60-VRNGN 606-M12-30-ANGN 606-M12-30-BNGN 606-M12-30-VNGN 606-M12-30-VRNGN 606-M12-50-ANGN 606-M12-50-BNGN 606-M12-50-VNGN 606-M12-50-VRNGN 606-M12-80-ANGN 606-M12-80-BNGN 606-M12-80-VNGN 606-M12-80-VRNGN 606-M16-40-ANGN 606-M16-40-BNGN 606-M16-40-VNGN 606-M16-40-VRNGN 606-M16-60-ANGN 606-M16-60-BNGN 606-M16-60-VNGN 606-M16-60-VRNGN 606-M16-80-ANGN 606-M16-80-BNGN 606-M16-80-VNGN 606-M16-80-VRN