D | Pneumatique double effet, saillant / rétracté |
A | Pneumatique simple effet, rétractable par la force du ressort |
E | Pneumatique simple effet, faisant saillie par la force du ressort |
OP | Sans requête de position |
BS0,4 | Requête de position des deux côtés, avec fiche, câble de 0,4 m |
d1 Goupille -0,02/-0,05 Alésage H7 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 Mini | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | M 12 x 1,5 | M 3 | 21 | 73 | 22 | 10 | 24 | 4 | 19 | 18 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | M 3 | 21 | 76 | 26 | 10 | 24 | 4 | 19 | 24 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | M 3 | 21 | 76 | 26 | 10 | 24 | 4 | 19 | 24 |
12 | 15 | M 20 x 1,5 | M 3 | 21 | 76 | 34 | 10 | 24 | 4 | 19 | 30 |
Type D Force F à 6 bars en N ≈ En cas de saillie | En cas de rétraction | Type A Force du ressort F en N ≈ Rétracté | Saillant | Type E Force du ressort F en N ≈ Rétracté | Saillant |
---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | 12 | 26 | 26 | 12 |
La position radiale du câble du capteur peut être déterminée librement lors de l'installation du clip du capteur. Étapes d'installation :
|
Pression de fonctionnement |
4 - 6 bars |
||||||||||
Support d'actionnement |
Air filtré et sec, huileux ou non huileux. |
||||||||||
Plage de température |
-20 °C ... +80 °C |
Fonction de sortie |
2x normalement ouvert (NO) |
||||||||||
Type de sortie |
2x PNP |
||||||||||
Tension d'alimentation |
12 - 30 Vcc |
||||||||||
Courant continu''' Ia |
≤ 100 mA |
||||||||||
Type de raccordement |
Connecteur 4 pôles M8x1, |
||||||||||
Type de protection |
IP 67 |
||||||||||
Consommation électrique |
≤ 15 mA |
||||||||||
Chute de tension |
≤ 2,2 V |
||||||||||
Classe de protection |
III |
||||||||||
Plage de température |
-20 °C ... +75 °C |
||||||||||
Résistance aux chocs et aux vibrations |
30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm |
||||||||||
EMC |
selon EN 60947-5-2 |
||||||||||
Protection contre la polarité inversée |
Oui |
||||||||||
Protection contre les courts circuits |
Oui |
||||||||||
Suppression des impulsions d'activation |
Oui |
||||||||||
Interface de communication |
IO-Link (V1.0) |
||||||||||
Homologations, déclarations de conformité |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0