Description du produit
Les doigts d'indexage GN 817.6 avec capteur de contrôle de position permettent un contrôle électronique de l'état de la goupille de centrage. Un aimant est intégré à cet effet dans la goupille de centrage, lequel commute le capteur lors de l'enclenchement après environ 2/3 de la distance de verrouillage l1.
L'électronique du capteur émet alors un signal élevé (destiné à une commande de machine, par exemple), et indique en outre cet état de commutation à l'aide d'une LED située sur le capteur.
Pour éviter toute défaillance, aucun champ magnétique externe ne doit agir sur le doigt d'indexage. Les doigts d'indexage GN 817.6 sont livrés avec un capteur, un clip de capteur, une clé Allen® et un écrou à 6 pans.
Spécifications
- Inox AISI 303
Goupille de centrage nickelée chimiquement
- Bouton
Plastique (Polyamide PA)- noir mat
- non amovible
- Aimant
Ferrite dure
- Capteur/clip de capteur
Plastique (Polyamide PA), noir mat
Écrou à 6 pans ISO 8675
Inox
- Câble (gaine extérieure)
Polyuréthane PUR, noir
RoHS
Accessoire
Câbles avec raccord de gaine GN 330 (3 pôles, 2 ou 5 mètres de long, pour prolongation)