JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2280 Niveaux à bulle réglable

Photo

GN 2280 Niveaux à bulle, réglables Matériau/Finition: ALS - anodisée noire
Matériau/Finition: ALS - anodisée noire
GN 2280 Niveaux à bulle, réglables Matériau/Finition: ALS - anodisée noire GN 2280 Niveaux à bulle, réglables Matériau/Finition: ALN - anodisé, couleur naturelle

Description du produit

Information

Les niveaux à bulle GN 2280 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.

Les filetages de montage déportés de 120° permettent d'aligner les niveaux à bulle avec la surface de montage. Une bille d'alignement au niveau du plan inférieur de la plaque de réglage sert de point d'inclinaison. Des couples de serrage spécifiques pour les boulons peuvent être obtenus afin que la bulle soit située au centre du cercle de marquage une fois que l'alignement horizontal est atteint.

Spécifications

Logement
Aluminium
anodisé, couleur naturelleALNALN
anodisée noireALSALS


Élément de niveau à alcool
Corps en verre plastique
Remplissage
incolore-transparentK


Composé de moulage
à base minérale


RoHS

Sur demande

Remplissage, vert transparent
Autres sensibilités
Logement en laiton ou en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2280 Niveaux à bulle, réglables schéma

Options d'article/Tableau

Sensibilité

30Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4h1h2t
171213,2M 31314,75
201413M 314,5175
241615M 317205

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau/Finition
ALN
ALS
Diamètre d1
Remplissage

Sensibilité

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,92
plus TVA 1,88 €
brute 11,80 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90319000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.