JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2281 Niveaux à bulle pour installation dans des plaques et des éléments de jonction

Photo

GN 2281 Niveaux à bulle, pour installation dans des plaques et des éléments de jonction Finition/Matériau: ALS - anodisée, noire
Remplissage: K - incolore-transparent
N° d'identification: 1 - sans anneau de contraste
Finition/Matériau: ALS - anodisée, noire
Remplissage: K - incolore-transparent
N° d'identification: 1 - sans anneau de contraste
GN 2281 Niveaux à bulle, pour installation dans des plaques et des éléments de jonction Finition/Matériau: ALS - anodisée, noire
Remplissage: K - incolore-transparent
N° d'identification: 1 - sans anneau de contraste GN 2281 Niveaux à bulle, pour installation dans des plaques et des éléments de jonction Finition/Matériau: KT - Plastique
Remplissage: G - vert transparent
N° d'identification: 1 - sans anneau de contraste GN 2281 Niveaux à bulle, pour installation dans des plaques et des éléments de jonction Finition/Matériau: KT - Plastique
Remplissage: G - vert transparent
N° d'identification: 2 - avec anneau de contraste (uniquement version KT pour d = 12 ... 18) GN 2281 Niveaux à bulle, pour installation dans des plaques et des éléments de jonction Finition/Matériau: KT - Plastique
Remplissage: K - incolore-transparent
N° d'identification: 1 - sans anneau de contraste GN 2281 Niveaux à bulle, pour installation dans des plaques et des éléments de jonction Finition/Matériau: KT - Plastique
Remplissage: K - incolore-transparent
N° d'identification: 2 - avec anneau de contraste (uniquement version KT pour d = 12 ... 18)

Description du produit

Information

Grâce à leur conception cylindrique, les niveaux à bulle GN 2281 peuvent être installés dans des plaques et des éléments de jonction où ils permettent de vérifier la positions horizontale de gabarits, de machines et de dispositifs.

Les niveaux à bulle ne sont pas alignés, c.-à-d. qu'il n'y a pas de référence au plan extérieur du niveau. La position verticale doit être vérifiée en alignant l'élément de la structure de maintien.

Le logement noir de la version ALS crée une réflexion au niveau du bord de la bulle, ce qui améliore nettement la lisibilité. La version KT est disponible avec un cercle de contraste à l'intérieur du logement de niveau d'air (N° d'identification 2), ce qui crée le même effet.

Le contraste peut également être amélioré par une surface sombre à l'intérieur du trou d'alésage de montage.

Spécifications

  • Logement
    • Aluminium
      anodisée, noireALSALS
      Regard de niveau en verre

    • Plastique, blancKTKT
      blanc
      Regard de niveau transparent


  • Remplissage
    • incolore-transparentK
    • vert transparentG
      (uniquement version KT)

RoHS

Sur demande

Autres sensibilités

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2281 Niveaux à bulle, pour installation dans des plaques et des éléments de jonction schéma

Options d'article/Tableau

Sensibilité

10Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm (uniquement version ALS)
40Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm (uniquement version KT)

N° d'identification

1sans anneau de contraste
2avec anneau de contraste (uniquement version KT pour d = 12 ... 18)
Afficher/Masquer colonnes
dh1h2
106,96
126,47
146,28
157,48
187,39

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Finition/Matériau
ALS
KT
Diamètre d
Remplissage


Sensibilité


N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,07
plus TVA 1,72 €
brute 10,79 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90319000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 2281-ALS-10-K-10-1GN 2281-KT-10-K-40-1GN 2281-KT-10-G-40-1GN 2281-ALS-12-K-10-1GN 2281-KT-12-K-40-1GN 2281-KT-12-G-40-1GN 2281-KT-12-K-40-2GN 2281-KT-12-G-40-2GN 2281-ALS-14-K-10-1GN 2281-KT-14-K-40-1GN 2281-KT-14-G-40-1GN 2281-KT-14-K-40-2GN 2281-KT-14-G-40-2GN 2281-ALS-15-K-10-1GN 2281-KT-15-K-40-1GN 2281-KT-15-G-40-1GN 2281-KT-15-K-40-2GN 2281-KT-15-G-40-2GN 2281-ALS-18-K-10-1GN 2281-KT-18-K-40-1GN 2281-KT-18-G-40-1GN 2281-KT-18-K-40-2GN 2281-KT-18-G-40-2