JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 740.2 Bouchons filetés Plastique, rouge/avec symbole de vidange DIN

Photo

GN 740.2 Bouchons filetés avec symbole de vidange DIN, plastique, rouge, joint torique à collet
ELESA Original design
code: TSR.

Description du produit

Information

Les bouchons filetés GN 740.2 sont généralement fournis sous forme de bouchons de vidange de couleur rouge.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • rouge
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Joint torique
Caoutchouc NBR (Perbunan)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 740.2 Bouchons filetés avec symbole de vidange DIN, plastique, rouge, joint torique à collet schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2e2l1l3s2
G 1/4152291719
G 3/81725,591822
G 1/220,532112027
G 3/42537122232
G 13144132338
G 1 1/43853,5142646
G 1 1/24663,5152855

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage en pouces d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,89
plus TVA 0,36 €
brute 2,25 €
En stock
ELESA Code: 158895
Description: TSR.1/4
Poids: 0,022 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes