GN 747 Bouchons filetés Étanchéité par chevauchement, plastique, avec symbole de recharge DIN

Bouchons filetés GN 747: Étanchéité par chevauchement, plastique, avec symbole de recharge DIN
ELESA Original design
code: TCD.
Type: A - sans jauge
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

La jauge des bouchons filetés GN 747 possède deux côtés plats sur lesquels les niveaux d'huile MAX-MIN peuvent facilement être marqués (voir GN 109)

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • Résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Anneau d'étanchéité en caoutchouc NBR (Perbunan)


Jauge en acier

  • phosphaté
  • Marquages de niveau /
    Longueurs spéciales GN 109

RoHS

Sur demande

Marques de niveau de fluide/Longueurs spéciales
voir GN 109

Masquer schéma technique
GN 747 Bouchons filetés avec symbole de recharge, étanchéité par chevauchement, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans jauge
Bavec jauge

Codage

1Sans trou d'évent
2avec perçage d'évent
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Perçage
d'évent
d3e1l1l2l3s1
G 1/8*M 10 x 1,5*M 12 x 1,5*-21521,591612019
G 1/4*M 14 x 1,5*--21521,591612019
G 3/8M 16 x 1,5--2172591612022
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-220,529,5111819526
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,522536,5122019532
G 1M 35 x 1,5--23144132219538
G 1 1/4M 40 x 1,5--23852,5142419546
G 1 1/2---24663152619555
Ces tailles ne sont pas disponibles en type B-2.

Configuration et prix

Filetage en pouces d1
Filetage fin d1
Type


Perçage d'évent d'air


Filetage en pouces d1
Filetage fin d1
Type


Perçage d'évent d'air


Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position
(l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,96
plus TVA 0,18 €
brute 1,14 €
En stock
ELESA Code: 58591
Description: TCD.1/8 NERO
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090