JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 831 Loquets à levier Acier/Inox

Photo

GN 831 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox
Type: A - sans cliquet de sécurité
N° d'identification: 1 - type long
Matériau: NI - Inox
Type: A - sans cliquet de sécurité
N° d'identification: 1 - type long
GN 831 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox
Type: A - sans cliquet de sécurité
N° d'identification: 1 - type long GN 831 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox
Type: SV - pour sécurité avec cadenas
N° d'identification: 1 - type long GN 831 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier
Type: S - avec cliquet de sécurité
N° d'identification: 1 - type long
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les loquets à levier GN 831 sont utilisés entre autres pour la fixation sûre des volets et des couvercles de conteneurs. Les sauterelles se verrouillent solidement au-dessus du centre et sont donc à l'épreuve des vibrations.

La course w1 du crochet de serrage permet de rapprocher les pièces à serrer jusqu'à 6 mm. La plage w2 peut être ajustée sur la broche filetée M6 du crochet de serrage.

Les types S et SV empêchent la libération indésirable du loquet à levier.

Les vis à tête basse telles que DIN 6912 sont utilisées pour fixer les loquets à levier.

La charge indiquée dans le tableau n'est qu'une valeur indicative de la force de traction statique nominale que le verrou peut supporter. Selon les conditions dans lesquelles elles sont utilisées (par exemple, en cas d'exposition à des vibrations ou des chocs), la capacité de rétention des grenouillères à crochet peut être compromise.

Le support du cran d'arrêt est inclus.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


InoxNI

  • Pièces en tôle
    AISI 304
  • Crochet de serrage/goupille
    AISI 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 831 Loquets à levier, acier, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans cliquet de sécurité
Savec cliquet de sécurité
SVpour sécurité avec cadenas

N° d'identification

1type long
2type court
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
b1b2b3b4dh1h2h3h4l1  min.
Coding 1
Type A
Type SV


Type S
l2  min.
Coding 1
Type A
Type SV


Type S
100100025,52226144,218,58,521,525,567745663
Afficher/Masquer colonnes
Taillel3l4 min.
Codage 2
Type A
Type SV


Type S
l5 min.
Codage 2
Type A
Type SV


Type S
m1m2m3m4rw1
Course
w2
Plage réglable
Type A
Type SV


Type S
10019,53138546114,3748515,5128

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Matériau


N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,37
plus TVA 2,35 €
brute 14,72 €
En stock
Poids: 0,051 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.