JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 831.1 Loquets à levier Acier/inox, sans cliquet de sécurité

Photo

GN 831.1 Loquets à levier, acier/inox, sans cliquet de sécurité Matériau: NI - Inox
Matériau: NI - Inox
GN 831.1 Loquets à levier, acier/inox, sans cliquet de sécurité Matériau: NI - Inox GN 831.1 Loquets à levier, acier/inox, sans cliquet de sécurité Matériau: ST - Acier
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les loquets à levier GN 831.1 sont utilisés pour la fixation sûre des volets, des couvercles de conteneurs, des couvercles de machines et d'autres applications similaires. La course de serrage dépasse le point mort, ce qui les rend résistants aux vibrations.

En raison de la séquence de mouvement de la mécanique dans le crochet de serrage, les composants à assembler peuvent être tirés l'un vers l'autre sur une distance allant jusqu'à 15 mm. La plage réglable w2 est obtenue par une broche filetée M6 sur le crochet de serrage.

Les charges indiquées dans le tableau ci-dessus ne sont que des valeurs indicatives de la force de traction statique nominale que le verrou peut supporter. Selon les conditions dans lesquelles elles sont utilisées (par exemple, en cas d'exposition à des vibrations ou des chocs), la force de traction des grenouillères à crochet peut être compromise.

Le support du cran d'arrêt est inclus.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


InoxNI AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 831.1 Loquets à levier, acier/inox, sans cliquet de sécurité schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
b1b2b3b4b5b6b7d1d2h1h2
1101100302452353719365,24,22013
Afficher/Masquer colonnes
Tailleh3l1
min.
l2l3
min.
m1m2m3m4m5r ≈w1
Course
w2
Réglable
gamme
11022140517836810155,5631612

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,87
plus TVA 1,88 €
brute 11,75 €
En stock
Poids: 0,099 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.