GN 813 Attrezzi di serraggio Leva di azionamento verticale, tipo per impieghi gravosi

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 813 vengono utilizzati per applicazioni che richiedono una forza di ritegno molto elevata, come la chiusura di stampi per espansi.

Questi attrezzi sono stati progettati per semplificare lo smontaggio: i perni dei cuscinetti vengono bloccati da anelli di sicurezza.

Dopo averle smontate, le singole parti possono essere modificate per adattarle alle singole applicazioni.

Specifiche

  • Perni di supporto e leva di bloccaggio
    Acciaio St 60
    Brunito

  • Altre parti
    Acciaio St 37
    • A saldare
    • Brunito

  • Perni e rivetti per cuscinetti
    temprati

  • Tutte le parti mobili
    Lubrificate con grasso speciale

  • Impugnatura in plastica dal design massiccio
    Colore rosso, resistente all'olio

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 813 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento verticale, tipo per impieghi gravosi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FBraccio di bloccaggio massiccio
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
b1b2b3b4e
1000100008036202067
20002000010036202082
30003000011045252590
Mostra / Nascondi colonne
Misurah1h2h3l1l2r
10002655525190110177
20002976535220120202
30003208040250140230

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo

Misura
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
146,21
più IVA 27,78 €
lordo 173,99 €
In magazzino
Peso: 2,400 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
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
GN 813-1000-FGN 813-2000-FGN 813-3000-F