GN 813 Cepos de palanca Palanca de accionamiento vertical, para servicio pesado

Cepos de palanca GN 813: Palanca de accionamiento vertical, para servicio pesado

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 813 se utilizan para aplicaciones en las que se requiere una fuerza de sujeción muy elevada, como el cierre de moldes de espuma.

Estos cepos se han diseñado para desmontarse con facilidad; es decir, los pernos de cojinete están bloqueados con anillos de retención.

Después de desmontar las piezas individuales, pueden modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificación

  • Pernos de cojinete y palanca de apriete
    Acero St 60
    pavonado

  • Otras piezas
    Acero St 37
    • soldable
    • pavonado

  • Pernos y casquillos de cojinete
    cementados

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Empuñadura
    Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 813 Cepos de palanca, palanca de accionamiento vertical, para servicio pesado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

FBrazo de sujeción macizo
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza
de retención
b1b2b3b4e
1000100008036202067
20002000010036202082
30003000011045252590
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh1h2h3l1l2r
10002655525190110177
20002976535220120202
30003208040250140230

Estructura y precio

Tamaño
Tipo

Tamaño
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
146,21
más IVA 27,78 €
bruto 173,99 €
En stock
Peso: 2,400 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 813-1000-FGN 813-2000-FGN 813-3000-F