A causa di una pagina web corrispondente, il link richiesto non è più valido. Sei stato automaticamente reindirizzato sul nuovo link.

GN 412.2 Bussole di posizionamento Acciaio, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva

Foto

GN 412.2 Bussole di posizionamento, acciaio, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le bussole di posizionamento GN 412.2 sono utilizzate in combinazione con le viti dei pistoncini di posizionamento a molla con e senza leva.

Le filettature si adattano alle flange di posizionamento GN 412.1 e GN 612.1.

Specifiche

Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

RoHS

Accessorio

Dadi esagonali sottili GN 909

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 412.2 Bussole di posizionamento, acciaio, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 +0,1
Foro alesato
d3 -0,05l1 -0,2l2A/F
M 12 x 1,5B 4,212101313
M 12 x 1,5B 5,212101313
M 12 x 1,5B 6,212101313
M 16 x 1,5B 8,216121517
M 16 x 1,5B 10,216121517
M 16 x 1,5B 12,216121517

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura collare d1
Diametro interno d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,63
più IVA 0,50 €
lordo 3,13 €
In magazzino
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 412.2-M12x1,5-B4,2GN 412.2-M12x1,5-B5,2GN 412.2-M12x1,5-B6,2GN 412.2-M16x1,5-B8,2GN 412.2-M16x1,5-B10,2GN 412.2-M16x1,5-B12,2

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard