JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Pistoncini ed elementi di posizionamento Ganter per vari tipi di assemblaggio

I pistoncini Ganter sono elementi di collegamento realizzati secondo la norma Ganter (GN) per il collegamento manuale di due o più componenti. Quando sono innestati limitano il movimento dei componenti o li fissano completamente. I perni Ganter possono essere sbloccati con una sola mano. Sono quindi ideali per un uso frequente. Questo li rende perfetti per regolare, assemblare o bloccare temporaneamente i componenti.

Tipi di pistoncini Ganter

Ganter offre una gamma completa di perni. Questo consente di trovare sempre il componente di collegamento standard giusto per ogni tipo di applicazione.

Pistoncini di posizionamento a molla

Un pistoncino di posizionamento a molla è un dispositivo di arresto normalizzato. I componenti standard e gli elementi della macchina possono essere fissati in una determinata posizione grazie ai pistoncini di posizionamento a molla che creano un collegamento sicuro con un gioco limitato. Il pistoncino di posizionamento a molla convenzionale viene solitamente azionato con un pulsante.

Pistoncini di posizionamento a molla con leva

I pistoncini di posizionamento a molla con leva sono una versione modificata dei pistoncini di posizionamento a molla. Possono essere sbloccati ruotando il bullone.

Pistoncini di posizionamento a molla con arresto

I pistoncini di posizionamento a molla con arresto vengono utilizzati per posizionare, fissare e bloccare contemporaneamente gli elementi di regolazione. Nei casi in cui sono disponibili fori per l'innesto del perno integrato, viene utilizzato l’accoppiamento geometrico tipico del perno. In qualsiasi altra posizione, il pistoncino di posizionamento a molla con arresto utilizza un bloccaggio per attrito.

Perni autobloccanti

I perni autobloccanti vengono usati per il fissaggio rapido, il collegamento e il bloccaggio di vari componenti e pezzi in lavorazione. Premendo il pulsante a molla si sbloccano entrambe le sfere, rilasciandolo si bloccano nuovamente.

Spintori

Gli spintori a molla vengono generalmente utilizzati come perni di pressione. Uno spintore a molla viene utilizzato quando è necessario fissare o posizionare rapidamente un pezzo durante la costruzione di utensili o in applicazioni di ingegneria meccanica. La funzione di bloccaggio è semplice, utile e funzionale. La gamma Ganter è molto vasta e copre numerose applicazioni.

Pistoncini di posizionamento a molla, perni di arresto, perni autobloccanti e spintori per qualsiasi applicazione

Ganter offre il perno di bloccaggio giusto per ogni applicazione. Tutti i tipi di perno sono disponibili in numerosi materiali. Se richiesto, i perni Ganter possono essere realizzati su misura per adattarli alle particolari esigenze del cliente.
Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.