Pistoncini di posizionamento a molla Ganter per le attività di sviluppo più complesse

I pistoncini di posizionamento a molla sono componenti standard cinetici, costituiti da più componenti, per un bloccaggio rapido e affidabile delle parti in movimento. Si utilizzano senza attrezzi. I perni di arresto, chiamati anche pistoncini di posizionamento a molla, garantiscono forze di

ritegno elevate e un fissaggio sicuro, oltre a essere facili da maneggiare. In questo modo i processi di lavorazione sono semplici e sicuri allo stesso tempo.

Funzionamento dei pistoncini di posizionamento a molla

Un pistoncino di posizionamento a molla crea un accoppiamento geometrico separabile tra un componente fisso e un componente mobile. È costituito da una guida con un perno o un bullone di arresto interno. Tirando il pulsante, il perno di arresto rientra nella guida consentendo il movimento del componente che prima era bloccato. Quando il componente ha raggiunto la posizione desiderata, è sufficiente inserire il perno in un foro del componente fisso per bloccarlo.

La resistenza al taglio del perno di bloccaggio è decisiva per determinare la resistenza del dispositivo di bloccaggio. A seconda del tipo di pistoncino di posizionamento a molla, è possibile scegliere tra diversi attuatori. Ganter fornisce perni di arresto o pistoncini di posizionamento a molla in acciaio o in acciaio INOX resistente alla corrosione, a seconda dell'applicazione.

Campi di applicazione dei pistoncini di posizionamento a molla

I pistoncini di posizionamento a molla a Norma Ganter (GN) sono disponibili in diversi modelli e diverse caratteristiche. Abbiamo il perno di arresto ottimale per ogni applicazione:

Acquista i pistoncini di posizionamento a molla Ganter online

I pistoncini di posizionamento a molla | i perni di arresto Ganter sono disponibili in varie misure, forme e materiali. Questi componenti standard Ganter sono caratterizzati da un'elevata qualità e da una lunga durata. Consegniamo i nostri pistoncini di posizionamento a molla in qualsiasi quantità, anche in singole unità, entro 24 ore. Per ogni perno di arresto Ganter è disponibile un file 3D scaricabile gratuitamente. Su richiesta, Ganter produce anche pistoncini di posizionamento a molla secondo le specifiche del cliente.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Diametro vite (da - a) Diametro vite
Filettatura (da - a) Filettatura
Metodo di fissaggio
Versione
Famiglia di prodotti

GN 617 Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: A - Con manopola, senza controdado

GN 617

Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica
GN 613 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: G - Senza controdado, con stelo filettato

GN 613

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica
GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, manopola in plastica Tipo: B - Senza posizione di arresto, senza controdado

GN 817

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, manopola in plastica
GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con manopola rossa Tipo: B - Senza posizione di arresto, senza controdado<br />Colore: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt

GN 817

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con manopola rossa
GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, manopola in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: CK - Con posizione di arresto, con controdado

GN 817

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, manopola in plastica
GN 814 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, con serratura Tipo: A - Bloccaggio anteriore

GN 814

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, con serratura
GN 817.7 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, ad azionamento pneumatico Tipo: D - Pneumatico a doppio effetto, posizione sporgente / retratta<br />Codifica: BS0,4 - Monitoraggio della posizione su entrambi i lati, con spina, cavo 0,4 m

NUOVI GN 817.7

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, ad azionamento pneumatico
GN 817.8 Pistoncini di posizionamento a molla, rimovibili Tipo: BK - Senza posizione di arresto, con controdado

GN 817.8

Pistoncini di posizionamento a molla, rimovibili
GN 817.8 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, rimovibili Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: CK - Con posizione di arresto, con controdado

GN 817.8

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, rimovibili
GN 817.4 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con impugnatura a T Tipo: BK - senza posizione di arresto, con controdado

GN 817.4

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con impugnatura a T
GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio Tipo: B - Senza posizione di arresto, senza controdado<br />Materiale: ST - Acciaio

GN 7017

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio
GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Tipo: C - Con posizione di arresto, senza controdado<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 7017

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX
GN 413 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio Tipo: AK - senza posizione di arresto, con controdado

GN 413

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio
GN 413 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - senza posizione di arresto, senza controdado

GN 413

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX
GN 816 Pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza, perno del puntale sporgente Tipo: ARK - Azionamento con manopola, manicotto rosso, con controdado

GN 816

Pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza, perno del puntale sporgente
GN 816.1 Pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza, perno del puntale retratto Tipo: A - Azionamento con manopola, manicotto nero, senza controdado

GN 816.1

Pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza, perno del puntale retratto
GN 313 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica Tipo: A - Con manopola, senza controdado<br />N° identificativo: 1 - Perno senza filettatura interna

GN 313

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica
GN 313 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX / manopola in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Con manopola, senza controdado<br />N° identificativo: 1 - Perno senza filettatura interna

GN 313

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX / manopola in plastica