GN 2180 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli Materiale NBR / EPDM (certificazione UL)

Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli GN 2180: Materiale NBR / EPDM (certificazione UL)
Tipo: A - Profilato di tenuta superiore

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I profilati di tenuta per la protezione degli spigoli GN 2180 possono essere utilizzati per sigillare porte e sportelli. I profilati vengono premuti a mano sulla parte anteriore di lamiere e piastre. L'inserto integrato ne impedisce il distacco. Non sono necessari colla o altri adesivi.

Quando è assemblato, il profilato deve deformarsi leggermente secondo w2. Questo garantisce una tenuta ottimale. Per garantire la tenuta del profilato e facilitare il montaggio si raccomanda di attenersi ai raggi di posizionamento (r1... r4) indicati nelle linee guida.

I profilati in NBR sono consigliati quando può verificarsi un contatto con carburanti, oli o refrigeranti.

I profilati in EPDM sono certificati secondo le linee guida UL 50 e UL 94-HB e sono quindi approvati per il mercato statunitense e canadese.

Specifiche

Profilato di bloccaggio / Profilato di tenuta
Gomma di etilene-propilene-dieneEPDM

  • Nero
  • Profilato di bloccaggio durezza 65 ±5 Shore A
  • Profilato di tenuta durezza 25 ±5 Shore A
  • Resistente a temperature da -40 °C a 100 °C

Gomma di butadiene acrilonitrileNBR
(solo per misure h1 = 20,5 e 13)

  • Nero
  • Profilato di bloccaggio durezza 60 ±5 Shore A
  • Profilato di tenuta durezza 25 ±5 Shore A
  • Resistente a temperature da -30 °C a 100 °C

Inserto di bloccaggio
Nastro in poliestere con filo di acciaio


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2180 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AProfilato di tenuta superiore
DProfilato di tenuta laterale
Mostra / Nascondi colonne
h1
Tipo A
h1
Tipo D
Lunghezza l
in metri
a
Zona di bloccaggio
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
fino al 50%
di deformazione
ammissibile
15,5-20500.8 - 2.58,59---805020-6,55
20,5-20501 - 3.51110,5---905030-107
-11,520500.8 - 2.58,7592,53,754304080408,56,75
-1320501 - 3.51110,752,254,54,7540501008011,258,75

Selezione e configurazione articolo

Materiale


h1 (Tipo A)
h1 (Tipo D)
Tipo


Lunghezza l (in metri)
Materiale


h1 (Tipo A)
h1 (Tipo D)
Tipo


Lunghezza l (in metri)

Esempi di applicazione

Disegno applicativo protezione spigoli Disegno applicativo protezione spigoli 2

Esempi di applicazione
Grazie alla loro versatilità, i profilati e i profilati di tenuta per la protezione degli spigoli sono adatti a una vasta gamma di applicazioni che prevedono l’uso di altri prodotti Ganter. Questo consente di combinare prodotti diversi per ottenere la soluzione desiderata, in particolare insieme ai gruppi di prodotti 3.3 e 2.4.

Esempio di montaggio

Esempio di progettazione profilato per la protezione degli spigoli ZN

Esempio di montaggio
La struttura raffigurata mostra un'applicazione standard dei profilati e dei profilati di tenuta per la protezione degli spigoli. I profilati di tenuta si montano sulla porta e sul telaio fisso. Per sicurezza, l'apertura dietro la porta è dotata di un profilato di protezione sui bordi di taglio.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
95,58
più IVA 18,16 €
lordo 113,74 €
In magazzino
Peso: 2,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40082900
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
GN 2180-EPDM-15,5-A-20GN 2180-EPDM-15,5-A-50GN 2180-EPDM-20,5-A-20GN 2180-NBR-20,5-A-20GN 2180-EPDM-20,5-A-50GN 2180-NBR-20,5-A-50GN 2180-EPDM-11,5-D-20GN 2180-EPDM-11,5-D-50GN 2180-EPDM-13-D-20GN 2180-NBR-13-D-20GN 2180-EPDM-13-D-50GN 2180-NBR-13-D-50