JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 42i Staffe angolari girevoli Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Foto

GN 42i Staffe angolari girevoli, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i)
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le staffe angolari girevoli GN 42i collegano in ogni angolo due profili incrociati. La lavorazione del profilato non è necessaria.

Allentando le viti contemporaneamente, si regolano l’angolo e la posizione lungo le scanalature.

Specifiche

Corpo di contenimento
Lega di zinco pressofusa
Verniciato, alluminio biancoZW


Kit di fissaggio
Vite e tassello per cave a T
Acciaio, zincato, passivato bluSZ


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 42i Staffe angolari girevoli, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon kit di fissaggio
Mostra / Nascondi colonne
l1n1n2dl2l3mA/F
2466M 62727154
3288M 83636205

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Larghezza scanalatura n1
Larghezza scanalatura n2
Tipo

Finitura corpo di contenimento
Materiale/finitura
Kit di fissaggio

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,26
più IVA 1,19 €
lordo 7,45 €
In magazzino
Peso: 0,066 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.