JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6471 Guide laterali Profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato

Foto

GN 6471 Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato Tipo: ZA - Rullini con disassamento cilindrico
N° identificativo: 1 - Fila singola
Original design GLA-1 / GLA-2
Tipo: ZA - Rullini con disassamento cilindrico
N° identificativo: 1 - Fila singola
GN 6471 Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato Tipo: ZA - Rullini con disassamento cilindrico
N° identificativo: 1 - Fila singola GN 6471 Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato Tipo: K - Rullini sferici
N° identificativo: 1 - Fila singola GN 6471 Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato Tipo: K - Rullini sferici
N° identificativo: 2 - Doppia fila GN 6471 Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato Tipo: Z - Rullini cilindrici
N° identificativo: 1 - Fila singola GN 6471 Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato Tipo: Z - Rullini cilindrici
N° identificativo: 2 - Doppia fila GN 6471 Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato Tipo: ZA - Rullini con disassamento cilindrico
N° identificativo: 2 - Doppia fila

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide laterali a rullini GN 6471 si fissano ai lati delle sezioni dei trasportatori; i rullini guidano i prodotti sul trasportatore senza danneggiarli.

Il tipo di rullini dipende dal materiale trasportato. Il tipo K è adatto a lattine e contenitori di plastica. Per i contenitori di cartone si consiglia il tipo Z, che assicura una maggiore scorrevolezza. Per i recipienti in vetro si utilizza il tipo ZA, che consente di rimuovere agevolmente eventuali frammenti di vetro in caso di rottura.

Le guide laterali si fissano sul lato posteriore sulla scanalatura a T. A questo scopo è possibile usare, ad esempio, gli elementi di collegamento GN 6473.2.

Le guide laterali sono fornite a coppie e si possono accorciare togliendo una o più sezioni da 120 mm.

Specifiche

Profilo portante
AlluminioAL
Anodizzato, colore naturale


Rullini
Plastica, polietilene (PE)

  • Temperatura di esercizio: da -20 °C a 90 °C
  • GrigioGRGR

Asse
Acciaio INOX AISI 304


Montaggio assiale
Plastica, poliacetale (POM)

  • Temperatura di esercizio: da -20 °C a 90 °C
  • Colore bianco

RoHS

Accessorio

Pattini per guide laterali GN 6471.1
Terminali di chiusura GN 6471.2
Barrette di giunzione per guide laterali GN 6471.3
Elementi di collegamento GN 6473.2

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 6471 Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KRullini sferici
ZRullini cilindrici
ZARullini con disassamento cilindrico

N° identificativo

1Fila singola
2Doppia fila
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza lb1b2b3d1d2d3h1
N° identificativo 1

N° identificativo 2
h2h3Unità di imballaggio
1440300025,5252612,511,2513,547,59381,5362

Selezione e configurazione articolo

Tipo



N° identificativo


Lunghezza l
Materiale

Colore
GR

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
104,81
più IVA 19,91 €
lordo 124,72 €
In magazzino
ELESA Code: 419104
Descrizione: GLA-1-RS-48-1440
Unità di imballaggio: 2 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 1,700 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6471-K-1-1440-AL-GRGN 6471-Z-1-1440-AL-GRGN 6471-ZA-1-1440-AL-GRGN 6471-K-2-1440-AL-GRGN 6471-Z-2-1440-AL-GRGN 6471-ZA-2-1440-AL-GRGN 6471-K-1-3000-AL-GRGN 6471-Z-1-3000-AL-GRGN 6471-ZA-1-3000-AL-GRGN 6471-K-2-3000-AL-GRGN 6471-Z-2-3000-AL-GRGN 6471-ZA-2-3000-AL-GR