GN 6471.2 Terminali di chiusura per guide laterali monolaterali lato GN 6471, plastica

GN 6471.2 Terminali di chiusura per guide monolaterali GN 6471, plastica
Original design TGL
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I terminali di chiusura GN 6471.2 prolungano le guide laterali GN 6471. Migliorano l'aspetto estetico e proteggono da infortuni o danni ai prodotti trasportati. Si montano sull'estremità facendoli scorrere nella scanalatura a T della guida laterale, utilizzando la vite senza testa in dotazione.

Specifiche

Terminale di chiusura
PlasticaPA

  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • GrigioGRGR

Vite senza testa/Dado
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6471.2 Terminali di chiusura per guide monolaterali GN 6471, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Fila singola
2Doppia fila
Mostra / Nascondi colonne
l1b1b2d1d2h1
N° identificativo 1

N° identificativo 2
h2h3h4h5l2l3m1
N° identificativo 1

N° identificativo 2
24813,52,5M 547,59313,53,5313,510,83,240,986

Selezione e configurazione articolo

N° identificativo


l1
Materiale

Colore
GR
N° identificativo


l1
Materiale

Colore
GR

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,69
più IVA 0,89 €
lordo 5,58 €
In magazzino
ELESA Code: 419143
Descrizione: TGL-24-48
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6471.2-1-24-PA-GRGN 6471.2-2-24-PA-GR