JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.2 Guide laterali Plastica, contorno della guida piatto, a gradini

Foto

GN 6475.2 Guide laterali, plastica, contorno della guida piatto, a gradini
Original design GLS
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide laterali GN 6475.2 si fissano ai lati delle sezioni dei trasportatori e guidano i prodotti sul trasportatore senza danneggiarli. Il contorno a gradini della guida riduce la superficie di contatto con i prodotti trasportati.

Il materiale utilizzato per costruirle le rende ideali per gli ambienti corrosivi. Si fissano con i profili trapezoidali e i morsetti portaguida GN 6475.3, GN 6475.4 o GN 6475.5.

Queste guide sono fornite in confezioni da 2 unità ciascuna. Possono essere accorciati secondo le necessità.

Specifiche

Profilato di guida
Plastica, polietilene (PE)

  • Temperatura di esercizio da -20 °C a +90 °C
  • Resistente agli urti
  • Colore bianco

Profilato per guide laterali
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6475.2 Guide laterali, plastica, contorno della guida piatto, a gradini disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

TProfilato per guida laterale trapezoidale
Mostra / Nascondi colonne
h1Lunghezza lb1b2h2Unità di imballaggio
3015003000208172

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Tipo

Altezza h1
Lunghezza l
Larghezza b1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
54,12
più IVA 10,28 €
lordo 64,40 €
In magazzino
ELESA Code: 419211
Descrizione: GLS-50-30-1500
Unità di imballaggio: 2 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 1,550 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6475.2-T-30-1500-20GN 6475.2-T-30-3000-20

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard