DIN 6340 Rondelle

Rondelle DIN 6340:

Descrizione del prodotto

Le rondelle DIN 6340 vengono utilizzate principalmente per i fori allungati.

La misura 15 non è presente nei fogli di normalizzazione DIN ufficiali.

Specifiche

Acciaio sottoposto a trattamento termico

  • Temprato
    durezza (350 + 80) HV 30
  • Fosfatato
  • Tranciato
    non sbavato

RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 6340 Rondelle, acciaio sottoposto a trattamento termico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2sPer viti
con filettatura
6,4173M 6
8,4234M 8
10,5284M 10
13355M 12
15405M 14
17456M 16
21506M 20
25608M 24
316810M 30

Selezione e configurazione articolo

Diametro interno d1
Diametro interno d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,26
più IVA 0,05 €
lordo 0,31 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182200