JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 70852 Controdadi scanalati Acciaio, versione piatta

Foto

DIN 70852 Controdadi scanalati, acciaio, versione piatta

Descrizione del prodotto

Informazioni

I controdadi scanalati DIN 70852 servono ad esempio per regolare il gioco o per fissare i collegamenti albero-mozzo in direzione assiale. La loro forma piatta consente un'installazione particolarmente compatta.

Le misure M45x1,5 e superiori sono dotate di 6 scanalature.

Specifiche

AcciaioST

  • Classe 17H
  • Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 70852 Controdadi scanalati, acciaio, versione piatta disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 h12d3bh11Chiave a gancio
M 10 x 120164,55DIN 1810-A16-20
M 12 x 1,522184,56DIN 1810-A16-20
M 14 x 1,524204,56DIN 1810-A25-28
M 16 x 1,528235,56DIN 1810-A25-28
M 18 x 1,530255,56DIN 1810-A30-32
M 20 x 1,532275,56DIN 1810-A30-32
M 22 x 1,536306,57DIN 1810-A34-36
M 24 x 1,538326,57DIN 1810-A34-36
M 26 x 1,540346,57DIN 1810-A40-42
M 28 x 1,542366,57DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,544386,57DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,5484178DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,5504378DIN 1810-A45-50
M 38 x 1,5544778DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,5564978DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,5605288DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,5625488DIN 1810-A58-62
M 48 x 1,5655788DIN 1810-A65-70
M 50 x 1,5686088DIN 1810-A68-75
M 52 x 1,5706288DIN 1810-A68-75
M 55 x 1,5756788DIN 1810-A68-75
M 60 x 1,58071119DIN 1810-A80-90
M 65 x 1,58576119DIN 1810-A80-90
M 70 x 1,59081119DIN 1810-A80-90
M 80 x 1,5100911110DIN 1810-A95-100

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,08
più IVA 0,40 €
lordo 2,48 €
In magazzino
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200