JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 852.1 Attrezzi di serraggio a tirante Per impieghi gravosi

Foto

GN 852.1 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi Tipo: T3S - a saldare, con chiusura con tirante a U, con fermo
Tipo: T3S - a saldare, con chiusura con tirante a U, con fermo
GN 852.1 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi Tipo: T3S - a saldare, con chiusura con tirante a U, con fermo GN 852.1 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi Tipo: T - Con fori di montaggio, senza chiusura con tirante a U, con fermo GN 852.1 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi Tipo: T3 - Con fori di montaggio, con chiusura con tirante a U, con fermo GN 852.1 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi Tipo: TS - A saldare, senza chiusura con tirante a U, con fermo

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il tirante a U quadro degli attrezzi di serraggio GN 852.1 è regolabile all'interno dell’intervallo disponibile.

Nella posizione di bloccaggio, il tirante a U quadro è perpendicolare al braccio di bloccaggio e al piano di fissaggio dell'attrezzo di serraggio.

Oltre alle lunghezze standard dei tiranti a U quadri indicate nella tabella, nella serie GN 951.2 sono disponibili numerose altre lunghezze.

Specifiche

  • Corpo / Leva di bloccaggio
    Acciaio C22
    • Forgiato
    • Brunito

  • Fermo
    • Lamiera di acciaio
    • Brunito

  • Tirante a U quadro / Perni dei cuscinetti
    Acciaio St 37
    Zincato, passivato blu

  • Tutte le parti mobili
    Lubrificate con grasso speciale

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 852.1 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

TCon fori di montaggio, senza chiusura con tirante a U, con fermo
T3Con fori di montaggio, con chiusura con tirante a U, con fermo
TSA saldare, senza chiusura con tirante a U, con fermo
T3Sa saldare, con chiusura con tirante a U, con fermo
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a1a2b1b2b3b4b5b6b7d1d2d3
140012000152961614626644226M 108,532,5
Mostra / Nascondi colonne
Misurah1h2l1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
con w2 = 0
sw1
Corsa
w2
Intervallo
regolabile
14006424171423814,53212,51710985022

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
60,42
più IVA 11,48 €
lordo 71,90 €
In magazzino
Peso: 1,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 852.1-1400-TGN 852.1-1400-T3GN 852.1-1400-TSGN 852.1-1400-T3S