JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 99 Maniglie a leva Acciaio, brunito

Foto

DIN 99 Maniglie a leva, acciaio Tipo: N - Leva angolata con foro filettato
Tipo: N - Leva angolata con foro filettato
DIN 99 Maniglie a leva, acciaio Tipo: N - Leva angolata con foro filettato DIN 99 Maniglie a leva, acciaio Tipo: K - Leva diritta con foro liscio DIN 99 Maniglie a leva, acciaio Tipo: L - Leva angolata con foro liscio DIN 99 Maniglie a leva, acciaio Tipo: M - Leva diritta con foro filettato

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 99 Maniglie a leva, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KLeva diritta con foro liscio
MLeva diritta con foro filettato
LLeva angolata con foro liscio
NLeva angolata con foro filettato
Mostra / Nascondi colonne
l1d1
Tipo di
filettatura M


Tipo  N
d2 H7
Tipo di
foro alesato K


Tipo L
bd3d4d5 -0,2h ≈l2
50M 6M 6B 6B 69,587,5122448
63M 8M 8B 8B 81210111630,560
80M 10M 10B 10B 1014,51315203876
100M 12M 12B 12B 1218,51619254795
125M 16M 16B 16B 16242023,53259,5119
160M 20M 20B 20B 20302529,54076152
200-M 24-B 244032335097190

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Foro di attacco d2
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,08
più IVA 0,78 €
lordo 4,86 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059