JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 10 Maniglie a tre sfere Acciaio

Foto

GN 10 Maniglie a tre sfere, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a tre sfere GN 10 consentono una regolazione di precisione.

Un'alternativa dal design moderno è costituita dalle manovelle GN 510 e dalle manovelle equilibrate GN 112.1.

Specifiche

Acciaio

  • Tornito
  • Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 10 Maniglie a tre sfere, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FCon impugnatura fissa
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
Foro alesato
d2d3d4d5h1h2Lunghezza l
100B 713161810133125
101B 815192013174028
102B 816202214174534
103B 101823251619,55041
104B 122026281821,55650

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura Nr
Foro alesato d1
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,29
più IVA 2,53 €
lordo 15,82 €
In magazzino
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").