GN 112.1 Manovelle equilibrate Lega di zinco pressofusa

Manovelle equilibrate GN 112.1: Lega di zinco pressofusa

Descrizione del prodotto

Le manovelle equilibrate GN 112.1 consentono una regolazione di precisione.

Sono collegate a un albero per mezzo di un perno trasversale. Per semplificare l'installazione è presente una foratura centrata su entrambi i lati.

Specifiche

Corpo
Lega di zinco pressofusa
rivestito con polveri
Nero, finitura opaca testurizzata


Impugnatura cilindrica girevole GN 598
Plastica, polipropilene (PP)

  • nero, finitura matt
  • Albero in acciaio
    zincato, passivato blu

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 112.1 Manovelle equilibrate, lega di zinco pressofusa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d H7
Foro cieco
bh1h2h3l2t
min.
Ø
Impugnatura
70S 8-171911,542,526,51218
80S 8-182112,552,5311221
90S 10-192313,552,535,51521
100S 10S 1220251467,5401723

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza manovella l1
Foro alesato d
Lunghezza manovella l1
Foro alesato d

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,43
più IVA 1,60 €
lordo 10,03 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,24 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,125 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 112.1-70-S8GN 112.1-80-S8GN 112.1-90-S10GN 112.1-100-S10GN 112.1-100-S12