Le maniglie a ripresa GN 101 sono ideali per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L’inserto centrale è collegato alla leva tramite dentature facili da disimpegnare.
Tirando la leva le dentature si disimpegnano e la leva può essere ruotata nella posizione di serraggio ideale. Rilasciando la leva, la dentature ritornano automaticamente in presa.
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.