JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 101.1 Maniglie a ripresa Lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX

Foto

GN 101.1 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
GN 101.1 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata GN 101.1 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: OS - arancione, RAL 2004, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa GN 101.1 sono ideali per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L’inserto centrale è collegato alla leva tramite dentature facili da disimpegnare.

Tirando la leva le dentature si disimpegnano e la leva può essere ruotata nella posizione di serraggio ideale. Rilasciando la leva, la dentature ritornano automaticamente in presa.

Specifiche

Maniglia
Lega di zinco pressofusa


Rivestita con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
arancione, RAL 2004, finitura testurizzataOSOS


Boccola filettata e vite di ritegno
acciaio INOX AISI 303


RoHS

Su richiesta

Con filettature in pollici

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 101.1 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2h3 h4
Corsa
l2t
min.
14M 5M 610254,5353,5459
18M 6M 813,5316,54546211
22M 8M 10163685247414
25M 10M 121943116348917
30M 12M 162350,51276510822

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Filettatura di collegamento d2
Colore
OS
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,06
più IVA 1,15 €
lordo 7,21 €
In magazzino
Peso: 0,032 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").