JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 111.8 Cavetti di ritegno Acciaio INOX, con piastrine

Foto

GN 111.8 Cavetti di ritegno, acciaio INOX AISI 316, con piastrine Tipo: C - Con due piastrine
Colore: TR - trasparente
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I cavetti di ritegno GN 111.8 sono disponibili in tre diverse tipologie che ne consentono l’utilizzo per numerose applicazioni, ad esempio come protezione antisfilamento o con funzione di cavetti di collegamento e di montaggio.

Grazie ai materiali di cui sono composti, i cavetti di ritegno sono adatti all’uso in ambienti altamente corrosivi.

In tutte le tipologie, gli occhielli sono invertiti lateralmente e fissati in posizione reciprocamente parallela; il disegno semplificato non riproduce esattamente questa configurazione. I valori di carico indicati nella tabella sono solo indicativi ed escludono qualsiasi responsabilità.

Specifiche

Cavetto di ritegno
acciaio INOX AISI 316
rivestimento in plastica (PVC)
trasparenteTR


Piastrina di fissaggio
acciaio INOX AISI 316
liscio


Bussole a pressione
acciaio INOX AISI 316


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 111.8 Cavetti di ritegno, acciaio INOX AISI 316, con piastrine disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon due piastrine
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza lCarico statico in N ≈
1501500
2001500
3201500

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza l
Tipo

Colore

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,17
più IVA 0,79 €
lordo 4,96 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73121069