JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1364 Cerniere in lamiera di acciaio INOX A punta

Foto

GN 1364 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, a punta Larghezza l<sub>1</sub>: 70
Larghezza l1: 70
GN 1364 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, a punta Larghezza l<sub>1</sub>: 70 GN 1364 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, a punta Larghezza l<sub>3</sub>: 105 GN 1364 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, a punta Larghezza l<sub>4</sub>: 140
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere a punta in lamiera di acciaio INOX GN 1364 sono caratterizzate dalle dimensioni compatte e universali e dal design accattivante. I materiali utilizzati consentono anche applicazioni in ambienti aggressivi.

Il tipo B viene fissato attraverso i fori passanti esistenti con viti o rivetti.

Specifiche

Acciaio INOXNI

  • AISI 304
  • lisciaBL

Perno

  • Acciaio INOX AISI 304
  • Rivettato

RoHS

Su richiesta

Senza fori alesati
Con fori svasati
Altri tipi di superfici

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1364 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, a punta disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon fori passanti
Mostra / Nascondi colonne
l1l3l4l2d1d2hl5l6m1m2m3s
701051405066,51235704230393

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Larghezza l1
Larghezza l3
Larghezza l4
Lunghezza l2
Tipo

Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,03
più IVA 1,15 €
lordo 7,18 €
In magazzino
Peso: 0,110 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").