JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1366 Cerniere Profilato di acciaio, a saldare

Foto

GN 1366 Cerniere, profilato di acciaio, a saldare Tipo: A - Senza fori alesati
Tipo: A - Senza fori alesati
GN 1366 Cerniere, profilato di acciaio, a saldare Tipo: A - Senza fori alesati GN 1366 Cerniere, profilato di acciaio, a saldare Tipo: S - Senza fori, con ugello di lubrificazione

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere GN 1366, realizzate in profilati di acciaio laminato o trafilato, sono molto robuste.

I tipi A e S vengono fissati mediante saldatura o utilizzando i fori praticati dal cliente. Il tipo S è inoltre dotato di un ugello di lubrificazione simile a DIN 71412-A che consente una rilubrificazione rapida e semplice senza dover smontare le cerniere.

Le dimensioni standard consentono di realizzare soluzioni speciali per applicazioni specifiche anche in quantitativi relativamente ridotti.

Specifiche

  • Profilato in acciaioST
    Laminato, calaminato
    o trafilato, lisciaBL

  • Perno
    Acciaio

  • Ugello di lubrificazione simile a DIN 71412-A
    Acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Su richiesta

  • Con perno sciolto
  • Con perno in ottone
  • Con cuscinetto radente (bronzina)
  • Con fori
  • Altre misure
  • Altri tipi di finitura

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1366 Cerniere, profilato di acciaio, a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza fori alesati
SSenza fori, con ugello di lubrificazione
Mostra / Nascondi colonne
l1l2
Tipo A

Tipo S
dhl3 ≈s
6012016030-612-5
601201604040612215
601201605050612215
60120-6060612215
160--6060815116
160200-8080815116
160200-100100816117
220--10010013262110

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2 (tipo A)
Lunghezza l2 (tipo S)
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,07
più IVA 1,53 €
lordo 9,60 €
In magazzino
Peso: 0,086 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1366-ST-60-30-A-BLGN 1366-ST-120-30-A-BLGN 1366-ST-160-30-A-BLGN 1366-ST-60-40-A-BLGN 1366-ST-60-40-S-BLGN 1366-ST-120-40-A-BLGN 1366-ST-120-40-S-BLGN 1366-ST-160-40-A-BLGN 1366-ST-160-40-S-BLGN 1366-ST-60-50-A-BLGN 1366-ST-60-50-S-BLGN 1366-ST-120-50-A-BLGN 1366-ST-120-50-S-BLGN 1366-ST-160-50-A-BLGN 1366-ST-160-50-S-BLGN 1366-ST-60-60-A-BLGN 1366-ST-60-60-S-BLGN 1366-ST-120-60-A-BLGN 1366-ST-120-60-S-BLGN 1366-ST-160-60-A-BLGN 1366-ST-160-60-S-BLGN 1366-ST-160-80-A-BLGN 1366-ST-160-80-S-BLGN 1366-ST-200-80-A-BLGN 1366-ST-200-80-S-BLGN 1366-ST-160-100-A-BLGN 1366-ST-160-100-S-BLGN 1366-ST-200-100-A-BLGN 1366-ST-200-100-S-BLGN 1366-ST-220-100-A-BLGN 1366-ST-220-100-S-BL