JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1432 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico, capacità di carico fino a 2300 N

Foto

GN 1432 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico, capacità di carico fino a 2300 N

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide telescopiche con meccanismo di rientro automatico GN 1432 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale).

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zincato, passivato bluZBZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere
Acciaio, zincato


Arresto in gomma
Plastica / Elastomero


Meccanismo di rientro automatico
Acciaio INOX / Plastica


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori
Altre opzioni di fissaggio
Con dispositivo di bloccaggio (anteriore)
Altre superfici
Con staffa di supporto

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1432 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico, capacità di carico fino a 2300 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon arresto in gomma

N° identificativo

2Montaggio con fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +4 / -4
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
40040080017001030
45045090019001160
500500100021201250
550550110023001400
600600120023001450
700700140022801450
800800160021901550

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB

Fori di montaggio - guida esterna

Disegno fori di montaggio guide esterne GN 1432
Mostra / Nascondi colonne
l1a3a4a5a6
400288320--
450288320--
500352384--
550352384--
600448480--
700448480--
800384416672704

Fori di montaggio - guida interna

Disegno fori di montaggio guide interne GN 1432
Mostra / Nascondi colonne
l1i2i3i4
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301557
700173333653
800205397749

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante, è necessario utilizzare tutti i fori passanti disponibili nella guida esterna e nella guida interna. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Designazione - standard
Vite a testa svasata, Phillips DIN 965
Vite a testa svasata, Phillips DIN 7997

Guida esterna
M 5
Misura 5

Guida interna
M 4
Misura 4 / 4,5

Arresto in gomma

Disegno arresto in gomma GN 1432

Gli arresti in gomma del tipo B smorzano l'impatto della guida nella sua posizione finale. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Fissati alle guide in parte nascosti e in parte visibili, gli arresti soddisfano tutte le esigenze di forma, materiale e durezza.
Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Meccanismo di rientro automatico

Disegno meccanismo di rientro automatico GN 1432

Le guide telescopiche GN 1432 sono dotate di un meccanismo di rientro automatico integrato che migliora notevolmente il comfort d'impiego quando si chiudono gli elementi estraibili.

Le guide rientrano automaticamente e rimangono nella posizione finale posteriore grazie a un meccanismo di rientro sugli ultimi 22 mm di corsa con una forza di circa 30 newton per ogni coppia di guide. Per aprire l’elemento estraibile occorre vincere questa forza.

Il meccanismo di rientro automatico è inoltre progettato in modo da sganciarsi e non subire danni in caso di apertura o chiusura a scatti o troppo rapida dell'elemento estraibile. Alla corsa successiva, il meccanismo di rientro automatico scatta automaticamente in posizione, preservando l’integrità della funzione.

Disegno meccanismo di rientro automatico GN 1432

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
99,61
più IVA 18,93 €
lordo 118,54 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,91 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 2,850 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200