JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 432 Galletti di serraggio in acciaio INOX

Foto

GN 432 Galletti di serraggio in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Specifiche

*- Acciaio INOX (acciaio sinterizzato) AISI 316L

  • Finitura matt da sabbiatura

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 432 Galletti di serraggio in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3bht
min.
25M 688107
30M 61010127
30M 81010129
36M 8121214,59
36M 10121214,57

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,67
più IVA 0,32 €
lordo 1,99 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639