JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 147 Morsetti di collegamento flangiati Alluminio, versione divisa, con 4 fori di montaggio

Foto

GN 147 Morsetti di collegamento flangiati, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
d1 / s: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 147 Morsetti di collegamento flangiati, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 147 Morsetti di collegamento flangiati, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt GN 147 Morsetti di collegamento flangiati, alluminio d<sub>1</sub> / s: V - Quadro
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt GN 147 Morsetti di collegamento flangiati, alluminio d<sub>1</sub> / s: V - Quadro
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento flangiati GN 147 non è sottoposto a lavorazione meccanica ed è progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le versioni con fori quadri sono adatte anche per l'uso con sistemi di profilati.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Tubi di collegamento GN 990
Kit di serraggio GN 911

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 147 Morsetti di collegamento flangiati, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
s
Quadro
d2k
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2mtx1x2y1y2z
Posizioni
viti
Accessorio
Raccomandato kit  di serraggio
GN 911 per
 z
l3
B 20V 206,550536830750357560M8-4063 | 78
B 25V 256,550536830750357560M8-4063 | 78
B 30V 306,550536830750357560M8-4063 | 78
B 40V 40117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 42-117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 45V 45117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 48-117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 50V 50117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 60V 60119098108,556149064140113M10-80-

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Quadro s
N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,95
più IVA 3,98 €
lordo 24,93 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,53 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,247 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 147-B20-2-SWGN 147-B20-2-BLGN 147-V20-2-SWGN 147-V20-2-BLGN 147-B25-2-SWGN 147-B25-2-BLGN 147-V25-2-SWGN 147-V25-2-BLGN 147-B30-2-SWGN 147-B30-2-BLGN 147-V30-2-SWGN 147-V30-2-BLGN 147-B40-2-SWGN 147-B40-2-BLGN 147-V40-2-SWGN 147-V40-2-BLGN 147-B42-2-SWGN 147-B42-2-BLGN 147-B45-2-SWGN 147-B45-2-BLGN 147-V45-2-SWGN 147-V45-2-BLGN 147-B48-2-SWGN 147-B48-2-BLGN 147-B50-2-SWGN 147-B50-2-BLGN 147-V50-2-SWGN 147-V50-2-BLGN 147-B60-2-SWGN 147-B60-2-BLGN 147-V60-2-SWGN 147-V60-2-BL