Morsetti di collegamento per tubi

I morsetti di collegamento per tubi, chiamati anche supporti per collegamento tubi, sono in alluminio, acciaio INOX colato o plastica (poliammide). In generale, questi supporti possono essere suddivisi nei seguenti sottogruppi: morsetti di collegamento a croce, morsetti di collegamento flangiati,

basi per morsetti di collegamento, morsetti di collegamento girevoli e giunti per morsetti di collegamento girevoli. I tubi tondi e quadrati e i gruppi tubolari come telai, bracci di supporto, corpi di contenimento ecc. possono essere assemblati in modo flessibile, facile e veloce semplicemente utilizzando le viti.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato
Famiglia di prodotti

GN 132.9 Morsetti di collegamento a croce, plastica Colore: V - blu, RAL 5005, finitura matt

GN 132.9

Morsetti di collegamento a croce, plastica
GN 134 Morsetti di collegamento a croce, assemblaggio di più parti d1/s1: B - Foro alesato<br />d2/s2: V - Quadro<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 134

Morsetti di collegamento a croce, assemblaggio di più parti
GN 146.9 Morsetti di collegamento flangiati, plastica Colore: VDB - blu, RAL 5005, finitura matt

GN 146.9

Morsetti di collegamento flangiati, plastica
GN 147 Morsetti di collegamento flangiati, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

NUOVI GN 147

Morsetti di collegamento flangiati, alluminio
GN 147.3 Morsetti di collegamento flangiati, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 147.3

Morsetti di collegamento flangiati, alluminio
GN 163.9 Basi per morsetti di collegamento, plastica Colore: VDB - blu, RAL 5005, finitura matt

GN 163.9

Basi per morsetti di collegamento, plastica
GN 165 Basi per morsetti di collegamento, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 165

Basi per morsetti di collegamento, alluminio
GN 166 Basi per morsetti di collegamento ad asse eccentrico, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

NUOVI GN 166

Basi per morsetti di collegamento ad asse eccentrico, alluminio
GN 167 Basi per morsetti di collegamento ad ampio appoggio, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

NUOVI GN 167

Basi per morsetti di collegamento ad ampio appoggio, alluminio
GN 171 Basi per morsetti di collegamento flangiate, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

NUOVI GN 171

Basi per morsetti di collegamento flangiate, alluminio
GN 192.9 Morsetti di collegamento a T, plastica Colore: V - blu, RAL 5005, finitura matt

GN 192.9

Morsetti di collegamento a T, plastica
GN 193 Morsetti di collegamento a T, alluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Foro alesato<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Foro alesato<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 193

Morsetti di collegamento a T, alluminio
GN 194 Morsetti di collegamento a T, alluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Foro alesato<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Foro alesato<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 194

Morsetti di collegamento a T, alluminio
GN 195 Morsetti di collegamento a T, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 195

Morsetti di collegamento a T, alluminio
GN 231 Supporti per tubi, alluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Foro alesato<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 231

Supporti per tubi, alluminio
GN 241 Connettori per tubi, alluminio d<sub>1</sub> / s: V - Quadro<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

NUOVI GN 241

Connettori per tubi, alluminio
GN 242 Connettori per tubi, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 242

Connettori per tubi, alluminio
GN 242.9 Connettori per tubi, plastica Colore: VDB - blu, RAL 5005, finitura matt

GN 242.9

Connettori per tubi, plastica
GN 272 Basi per morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 272

Basi per morsetti di collegamento girevoli, alluminio
GN 272.9 Basi per morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)<br />Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt<br />x<sub>1</sub>: 40

NUOVI GN 272.9

Basi per morsetti di collegamento girevoli, plastica
GN 274 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: AV - Con dentatura esterna<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 274

Morsetti di collegamento girevoli, alluminio
GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 276

Morsetti di collegamento girevoli, alluminio
GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)<br />Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 276.9

Morsetti di collegamento girevoli, plastica
GN 278 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: MZ - Con gradino di centraggio<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 278

Morsetti di collegamento girevoli, alluminio
GN 278.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)<br />Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 278.9

Morsetti di collegamento girevoli, plastica
GN 279 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio, versione divisa d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Foro alesato<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 279

Morsetti di collegamento girevoli, alluminio, versione divisa
GN 282 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: S - Regolazione continua<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 282

Morsetti di collegamento girevoli, alluminio
GN 282.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt<br />x<sub>1</sub>: 40

NUOVI GN 282.9

Morsetti di collegamento girevoli, plastica
GN 282.10 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt<br />x<sub>1</sub>: 40

NUOVI GN 282.10

Morsetti di collegamento girevoli, plastica
GN 284 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: T - Regolazione con divisione di 15° (dentatura)<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 284

Morsetti di collegamento girevoli, alluminio
GN 286 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: S - Regolazione continua<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 286

Morsetti di collegamento girevoli, alluminio
GN 288 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: S - Regolazione continua<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 288

Morsetti di collegamento girevoli, alluminio
GN 490 Morsetti di sostegno girevoli Tipo: B - Con maniglia a ripresa<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

NUOVI GN 490

Morsetti di sostegno girevoli
GN 290 Boccole di adattamento per morsetti di collegamento in plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt<br />d<sub>1</sub>: 18<br />d<sub>2</sub> / s: D - Diametro

NUOVI GN 290

Boccole di adattamento per morsetti di collegamento in plastica