JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 147.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari Alluminio, versione divisa, con 4 fori di montaggio

Foto

GN 147.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
d1 / s: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 147.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, alluminio d<sub>1</sub> / s: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 147.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, alluminio d<sub>1</sub> / s: V - Quadro
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari GN 147.1 sono una variante dei morsetti di collegamento flangiati. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare.

La vite in z consente di adattare il gioco dei fori di guida d1 /s o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Morsetti di collegamento per attuatori lineari
Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 147.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
s
Quadro
d2d3
Viti di
montaggio sulla 
chiave di guida
k
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2mtx1x2y1y2z
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN  911 per
 z
l3
B 30V 306,5M 450536830750357560M8-4063 | 78
B 40V 4011M 57681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 50V 5011M 67681,59846,514765011590M10-6578 | 92

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Quadro s
N° identificativo

Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
42,38
più IVA 8,05 €
lordo 50,43 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,53 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,232 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000