JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 150.5 Mozzi per leve di manovra in acciaio INOX Stainless Steel

Foto

GN 150.5 Mozzi per leve di manovra in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I mozzi per leve di manovra in acciaio INOX GN 150 si distinguono per la semplicità di fissaggio su qualsiasi albero.

A tal fine non è necessario lavorare preventivamente l'albero; questo consente di eliminare le parti di serraggio e il lavoro di montaggio.

Un ulteriore vantaggio è costituito dalla possibilità di collocare il braccio della leva in qualsiasi posizione richiesta.

La tolleranza dell'albero deve rientrare in h11; per trasmettere coppie più elevate, il mozzo può essere fornito con una sede per chiavetta.

Specifiche

Acciaio INOX (acciaio sinterizzato)
AISI 316 LHC


Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 150.5 Mozzi per leve di manovra in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato
b1 ±0,2b2d3d4
Maniglie a leva
Lunghezza lt
min.
24B 10B 1215,513M 8103611
28B 12B 1417,515M 10124114
32B 14B 1619,517M 12144516

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Foro di attacco d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,54
più IVA 3,33 €
lordo 20,87 €
In magazzino
Peso: 0,075 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059