JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9150 Unità di controllo per indicatori di posizione elettronici GN 9153 / GN 9154

Foto

GN 9150 Unità di controllo per indicatori di posizione elettronici GN 9153 / GN 9154
ELESA original design
code: UC-RF

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le unità di controllo GN 9150 sono progettate per gli indicatori di posizione elettronici GN 9153 / GN 9154 con trasmissione dati in radiofrequenza. Comunicano con gli indicatori di posizione tramite radiofrequenza wireless per un posizionamento rapido.

Per il funzionamento del sistema sono necessari gli indicatori di posizione GN 9153 / GN 9154. Le unità di controllo GN 9150 costituiscono l'interfaccia tra gli indicatori di posizione e il controllo della macchina. Quest'ultimo invia la posizione target all'unità di controllo che, tramite radiofrequenza, la trasmette all'indicatore di posizione. L'indicatore di posizione segnala all'unità di controllo la sua posizione attuale.

In combinazione con il controllo della macchina, questo impedisce di avviare il ciclo di produzione quando la posizione impostata sull'indicatore di posizione è errata, evitando così errori nel processo di produzione.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (policarbonato PC)

  • ABS rinforzato
  • Autoestinguente

RoHS

Su richiesta

Unità di controllo con interfaccia: Profibus, RS485 o RS232

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9150 Unità di controllo per indicatori di posizione elettronici GN 9153 / GN 9154 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Interfaccia

1Profinet
2Modbus TCP
3Ethernet / IP

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Interfaccia



Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Tensione di alimentazione

24 Vcc

Consumo di energia

50 mA

Intervallo di frequenza

2,4 GHz- 2,48 GHz

Connettore antenna

Boccola SMA
Cavo coassiale RG 174/U

Grado di protezione

II

Protezione contro l'inversione di tensione

Temperatura di esercizio

0 °C- 50 °C

Umidità

max. 80 %
(senza condensa)

EMV

secondo EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Montaggio

su guide a cappello secondo IEC 60715

BUS systems

BUS systeme

Integrazione controllo macchina

con cavo di rete RJ45

Descrizione del funzionamento

Per avviare il sistema wireless sono necessari i seguenti componenti:

  • indicatore di posizione elettronico GN 9153 / GN 9154
  • unità di controllo GN 9150

Ogni unità di controllo può essere collegata a un massimo di 36 indicatori di posizione. Per il collegamento al controllo della macchina è necessario un cavo di rete RJ45. Per l'unità di controllo sono disponibili i seguenti sistemi bus standard:

  • Profinet
  • Modbus TCP
  • Ethernet / IP

L'unità di controllo può inviare il valore di posizione target ricevuto dal controllo della macchina agli indicatori di posizione. Gli indicatori segnalano quindi la loro posizione attuale tramite radiofrequenza.

MD9150_AN-30320-0

Se i valori della posizione target e della posizione reale non coincidono, il display LCD dell'indicatore di posizione inizia a lampeggiare. Il tecnico deve quindi impostare l'indicatore di posizione sul valore corretto. Il display LCD mostra la differenza tra il valore della posizione target e della posizione reale e la direzione di rotazione. Deve essere ruotato fino a quando sul display compare il valore 0, che indica una deviazione pari a zero tra il valore della posizione reale e della posizione target.
Esempio: la posizione reale dell'indicatore di posizione è 80 mm, la posizione target specificata è 100 mm e sul display dell'indicatore di posizione viene visualizzata una differenza di 20 mm. L'indicatore deve essere ruotato nella direzione corretta fino a quando sul display compare 0.

Gli indicatori di posizione comunicano con le unità di controllo tramite un protocollo di proprietà di ELESA e utilizzano la gamma di frequenze ISM SRD di 2,4 GHz-2,48 GHz. Attraverso il segnale radio vengono comunicati i dati seguenti:

  • Valore di posizione target dell'indicatore di posizione
  • Valore di posizione reale dell'indicatore di posizione
  • Sostituzione batteria necessaria

La portata effettiva della comunicazione radio raggiunge i 30 metri. L'antenna dell'unità di controllo deve trovarsi in una posizione libera e possibilmente in alto. Se necessario può essere estesa.
Il tempo di risposta via radio da un indicatore di posizione all'unità di controllo è di un secondo. Quando si utilizzano più indicatori di posizione, questi sono collegati in serie; in altre parole, il numero massimo di 36 indicatori di posizione comporta un tempo di risposta di 36 secondi. Se necessario, il tempo di risposta può essere abbreviato, ma questo riduce la durata della batteria.

Informazioni sulla sicurezza

Gli indicatori di posizione e l'unità di controllo comunicano tramite un protocollo di proprietà di ELESA. L'unità di controllo può solo elaborare i valori della posizione target e reale degli indicatori di posizione e trasmetterli al controllo della macchina. Non è possibile accedere al controllo della macchina direttamente tramite la rete wireless dell’unità di controllo. La comunicazione radio è quindi protetta da modifiche al sistema o dall'accesso di estranei.
Le interruzioni o i disturbi provenienti da altre reti wireless comuni, come Wi Fi, Bluetooth, ecc. non compromettono il funzionamento del sistema, ma potrebbero allungare il tempo di risposta degli indicatori di posizione all'unità di controllo.
È opportuno evitare di posizionare l'unità di controllo nelle immediate vicinanze di componenti a potenza elevata, come motori, inverter ecc. Se questo non è possibile, è necessario garantire una distanza di sicurezza di almeno 200 mm.
Altre informazioni e istruzioni importanti sono riportate nelle istruzioni per l'uso delle unità di controllo GN 9150 in dotazione a ogni unità di controllo, e reperibili sul sito www.ganternorm.com nella sezione "Assistenza".

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
811,24
più IVA 154,14 €
lordo 965,38 €
Consegna in 3-7 giorni
ELESA Code: CE.99231
Descrizione: UC-RF PROFINET IO
Peso: 0,050 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85176990