JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1524 Viti a occhiello con bullone filettato lungo

Foto

GN 1524 Viti a occhiello con bullone filettato lungo Werkstoff: ST - Acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti a occhiello GN 1524 offrono un bullone filettato più lungo rispetto alle viti DIN 444.

Per ridurre le scorte, è possibile utilizzare le viti a colletto GN 732.1 per le misure M8, M10 e M12.

Specifiche

  • Acciaio
    • Classe 5.8
    • Tornito
    • Brunito

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1524 Viti a occhiello con bullone filettato lungo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1l2d2 E8d3 -0,4-0,2d4
M 6506070804061286
M 850---40816108
M 860708010045816108
M 1050---3810201210
M 1060---4610201210
M 1070801001205010201210
M 1250---3512251412
M 1260---4212251412
M 1270---5212251412
M 12801001201306012251412
M 1670---4916321816
M 1680---5916321816
M 16100---7716321816
M 16120140160-8016321816
M 20100---7520402220
M 20120---9520402220
M 20140160--10020402220
M 24160240--12025502824

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,77
più IVA 0,72 €
lordo 4,49 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1524-M6-50GN 1524-M6-60GN 1524-M6-70GN 1524-M6-80GN 1524-M8-50GN 1524-M8-60GN 1524-M8-70GN 1524-M8-80GN 1524-M8-100GN 1524-M10-50GN 1524-M10-60GN 1524-M10-70GN 1524-M10-80GN 1524-M10-100GN 1524-M10-120GN 1524-M12-50GN 1524-M12-60GN 1524-M12-70GN 1524-M12-80GN 1524-M12-100GN 1524-M12-120GN 1524-M12-130GN 1524-M16-70GN 1524-M16-80GN 1524-M16-100GN 1524-M16-120GN 1524-M16-140GN 1524-M16-160GN 1524-M20-100GN 1524-M20-120GN 1524-M20-140GN 1524-M20-160GN 1524-M24-160GN 1524-M24-240