JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 524.3 Volantini con impugnatura ribaltabile Plastica

Foto

GN 524.3 Volantini con impugnatura ribaltabile, plastica
ELESA original design
code: VDT+IR

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini a disco con impugnatura ribaltabile GN 524.3 sono apprezzati in particolare per il loro design e per l'anello in alluminio passivato con finitura matt.

In posizione di lavoro, l'impugnatura di questi volantini è bloccata in un foro conico. Per l'inversione, è necessario prima estrarla dal cono in direzione assiale.

Una molla di pressione mantiene l'impugnatura in entrambe le posizioni. Quando viene riaperta si reinnesta automaticamente.

La calotta nasconde il gruppo di bloccaggio, ad esempio le pulegge del contralbero e gli alberi sporgenti e incassati. Per il montaggio, la calotta viene inserita manualmente. Per lo smontaggio, la calotta può essere sollevata e rimossa esercitando una leggera pressione sulla corona.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • nero, finitura matt

Boccola mozzo
Acciaio, brunito


Calotta in plastica
nero, finitura matt


Impugnature ribaltabili

  • Plastica, tecnopolimero
    nero, finitura matt
  • Meccanismo di rientro
    Acciaio, brunito

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 524.3 Volantini con impugnatura ribaltabile, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta

Tipo

DCon impugnatura girevole ribaltabile
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
d3d4d5d6d7d8d9bhl1 -0,5l2 -0,5l3rØ
Impugnatura
1001022202527355432225,52249603718
12512262429314470372572758654722
160143533373955904627112864806224
20020403848,55066110513093167907825

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
31,37
più IVA 5,96 €
lordo 37,33 €
In magazzino
ELESA Code: 170327
Descrizione: VDT.100+IR A-10
Peso: 0,195 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090