GN 1582VitiAcciaio INOX, con perno incassato per protezione antisfilamento, Hygienic Design
Foto
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm) Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Famiglia di prodotti in acciaio INOX
Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.
Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.
adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
pulizia rapida e semplice
senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
Le viti GN 1582 con testa a basso profilo sono certificate secondo le linee guida EHEDG e quindi ideali per l'uso in aree dove è richiesto un alto grado di igiene. Il perno incassato d4 impedisce che possano sfilarsi. Pertanto la modalità di montaggio rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE.
Durante l'uso, invece di un tipico foro filettato e alesato, è necessario predisporre fori con filettatura d1 su ciascuno dei due elementi da montare. Inoltre dovrà essere praticato un foro d5 su uno o su entrambi i lati. A seconda della versione e della lunghezza di bloccaggio a1 ... a3 del componente da fissare, sono disponibili diverse opzioni di montaggio. In alternativa è possibile usare una rondella supplementare montata sul codolo sottile d4.
Specifiche
Acciaio INOX AISI 316L
finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT
Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)PL
Anello di tenuta
H-NBRH
Resistente a temperature da -25 °C a +150 °C
EPDME
Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.