JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1580 Dadi Acciaio INOX, Hygienic Design

Foto

GN 1580 Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
GN 1580 Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR GN 1580 Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 1580 Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR GN 1580 Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I dadi GN 1580 sono destinati all'uso in ambienti igienici. Le versioni H ed E, con anello di tenuta, sono inoltre certificate secondo le linee guida dell'EHEDG. La superficie di montaggio sigillata consente di montare i componenti senza spazi morti. L'alta qualità delle finiture, i grandi raggi d'angolo e le superfici chiuse impediscono allo sporco di aderire e facilitano la pulizia.

Specifiche

Dado
Acciaio INOX AISI 316L
finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT
Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)PL


Anello di tenuta
H-NBRH
Temperatura di esercizio -25 °C a +150 °C
EPDME
Temperatura di esercizio -40 °C a +120 °C
FKMF
Temperatura di esercizio -5 °C a +200 °C
Blu
Durezza 85±5 Shore A
Conforme FDA


RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1580 Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3kt
min.
A/F
M 41111,89,567
M 51212,81068
M 61414,8127,510
M 81818,814,59,513
M 102121,8181216
M 122525,82114,518
M 163232,8261724
M 204040,8322230

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1
Finitura
Materiale (anello di tenuta)



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,93
più IVA 0,94 €
lordo 5,87 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1580-M4-MT-HGN 1580-M4-PL-HGN 1580-M4-MT-EGN 1580-M4-PL-EGN 1580-M4-MT-FGN 1580-M4-PL-FGN 1580-M5-MT-HGN 1580-M5-PL-HGN 1580-M5-MT-EGN 1580-M5-PL-EGN 1580-M5-MT-FGN 1580-M5-PL-FGN 1580-M6-MT-HGN 1580-M6-PL-HGN 1580-M6-MT-EGN 1580-M6-PL-EGN 1580-M6-MT-FGN 1580-M6-PL-FGN 1580-M8-MT-HGN 1580-M8-PL-HGN 1580-M8-MT-EGN 1580-M8-PL-EGN 1580-M8-MT-FGN 1580-M8-PL-FGN 1580-M10-MT-HGN 1580-M10-PL-HGN 1580-M10-MT-EGN 1580-M10-PL-EGN 1580-M10-MT-FGN 1580-M10-PL-FGN 1580-M12-MT-HGN 1580-M12-PL-HGN 1580-M12-MT-EGN 1580-M12-PL-EGN 1580-M12-MT-FGN 1580-M12-PL-FGN 1580-M16-MT-HGN 1580-M16-PL-HGN 1580-M16-MT-EGN 1580-M16-PL-EGN 1580-M16-MT-FGN 1580-M16-PL-FGN 1580-M20-MT-HGN 1580-M20-PL-HGN 1580-M20-MT-EGN 1580-M20-PL-EGN 1580-M20-MT-FGN 1580-M20-PL-F