JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 163.15 Basi di collegamento per attuatori lineari Acciaio INOX

Foto

GN 163.15 Basi di collegamento per attuatori lineari, acciaio INOX Tipo: B - Con guarnizioni
Tipo: B - Con guarnizioni
GN 163.15 Basi di collegamento per attuatori lineari, acciaio INOX Tipo: B - Con guarnizioni GN 163.15 Basi di collegamento per attuatori lineari, acciaio INOX Tipo: A - Senza guarnizioni
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le basi di collegamento flangiate per attuatori lineari GN 163.15 sono una variante dei morsetti di collegamento flangiati. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati "G" sono provvisti di bussole di scorrimento.

La vite in z consente di adattare il gioco dei fori di guida d1 o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione. Il tipo B è provvisto di guarnizioni in corrispondenza delle viti.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, i dadi ciechi possono essere sostituiti dai kit di serraggio GN 911.3 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Acciaio INOX AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura


Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Bullone a testa tonda DIN 603
Acciaio INOX


Dadi ciechi DIN 917 / Rondelle
Acciaio INOX


Guarnizioni

  • Dischi di tenuta
    Plastica (poliacetale POM)
  • Anello distanziale
    Silicone, 40- 60 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 163.15 Basi di collegamento per attuatori lineari, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza guarnizioni
BCon guarnizioni

N° identificativo

4Con dado cieco in acciaio INOX DIN 917
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
con
 bussola di scorrimento
bd2d3d4
Viti di
montaggio sulla
 chiave di guida
k
Lunghezza di
bloccaggio
l1mtx1x2y1y2z
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.3 per z

l2
G 30226,537M 45036356,560426042M 863 | 78
G 503010,760M 68548,56091057410574M 1078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Tipo


N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
82,47
più IVA 15,67 €
lordo 98,14 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,41 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,265 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210