JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1804.1 Controdadi scanalati acciaio, autobloccante, con inserto in poliammide

Foto

GN 1804.1 Controdadi scanalati, acciaio, autobloccante

Descrizione del prodotto

Informazioni

I controdadi scanalati GN 1804.1 sono autobloccanti grazie all'inserto in poliammide. Possono quindi essere utilizzati anche come ghiere di regolazione, anche più di una volta.

La serie di filettature corrisponde in gran parte ai controdadi scanalati per cuscinetti volventi secondo DIN 981. Le altre dimensioni disponibili elencate in precedenza coprono le filettature comunemente utilizzate nella costruzione di macchine e dispositivi.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Zincato, passivato blu

Inserto in poliammide (PA)
Resistente a temperature fino a 90 °C


RoHS

Accessorio

Chiave a gancio DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1804.1 Controdadi scanalati, acciaio, autobloccante disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 6Hd2d3bhmNumero
di scanalature
Chiave a gancio
M 10 x 0,75181537,54,54DIN 1810-A16-20
M 10 x 1181537,64,44DIN 1810-A16-20
M 12 x 1211837,54,54DIN 1810-A16-20
M 12 x 1,5211839,25,74DIN 1810-A16-20
M 14 x 1,52421410,764DIN 1810-A25-28
M 15 x 1242148,55,54DIN 1810-A25-28
M 16 x 1,52824410,764DIN 1810-A25-28
M 17 x 1282448,55,54DIN 1810-A25-28
M 18 x 1,52824410,77,34DIN 1810-A25-28
M 20 x 1322749,56,54DIN 1810-A30-32
M 20 x 1,5322749,664DIN 1810-A30-32
M 22 x 1,53833512,774DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,53833510,76,24DIN 1810-A40-42
M 25 x 1,53833510,56,54DIN 1810-A40-42
M 28 x 1,54438511,26,94DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,544385116,54DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,55044511,26,64DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,5504451174DIN 1810-A45-50
M 38 x 1,55347512,26,64DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,556506128,24DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,56255615,210,64DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,562556128,24DIN 1810-A58-62
M 50 x 1,568616138,54DIN 1810-A68-75
M 55 x 27568713,58,56DIN 1810-A68-75
M 60 x 28073713,58,56DIN 1810-A80-90

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,30
più IVA 0,25 €
lordo 1,55 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").