JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1804.2 Controdadi scanalati Acciaio, con bloccaggio filettatura

Foto

GN 1804.2 Controdadi scanalati, acciaio, con bloccaggio filettatura

Descrizione del prodotto

Informazioni

I controdadi scanalati GN 1804.2 con funzione frenafiletti possono essere assicurati contro la torsione agendo su un tratto di filettatura tagliato utilizzando una vite di bloccaggio d4. I fianchi filettati del dado garantiscono un fissaggio senza danni e possono essere utilizzati tutte le volte che è necessario.

La superficie piana sfalsata d3 funge da superficie di contatto assiale.

Specifiche

Dado
AcciaioST

  • Classe 5
  • Brunito

Vite di regolazione
Acciaio, brunito


RoHS

Accessorio

Chiave a gancio DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1804.2 Controdadi scanalati, acciaio, con bloccaggio filettatura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4bhChiave
a gancio
M 12 x 1,52823M 456DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,53025M 457DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,53227M 557DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,53428M 568DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,53630M 568DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,54034M 569DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,54236M 569DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,55043M 5710DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,55548M 6711DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,56254M 8812DIN 1810-A58-62

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,59
più IVA 2,96 €
lordo 18,55 €
In magazzino
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").