GN 20.1 Manicotti di copertura Acciaio INOX, certificato EHEDG, 3-A e DGUV, Hygienic Design

Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

I manicotti di copertura GN 20.1 sono conformi alle linee guida EHEDG, alla norma sanitaria 3-A 88-01 e ai principi di prova DGUV: sono pertanto estremamente adatti all’impiego in ambienti igienici.

Presentano filettature maschio sporgenti e sostituiscono al contempo le ghiere di ritegno. Le superfici di montaggio sigillate garantiscono l’assenza di spazi morti. La finitura di alta qualità impedisce allo sporco di aderire e semplifica la pulizia.

Specifiche

  • Manicotto di copertura
    Acciaio INOX AISI 304

  • Anello di tenuta
    • H-NBRH
      Resistente a temperature da -25 °C a +150 °C
    • EPDME
      Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
    • Blu
    • Durezza 85±5 Shore A
    • A norma FDA

RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600

Nascondi disegno tecnico
GN 20.1 Manicotti di copertura, acciaio INOX, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2d3A/Ft1t2
M 12562525,81915,550
M 16622828,82220,555
M 20683232,82725,560
M 24743636,83030,565

Selezione e configurazione articolo

d1
Lunghezza l
Materiale (anello di tenuta)


d1
Lunghezza l
Materiale (anello di tenuta)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,41
più IVA 2,74 €
lordo 17,15 €
In magazzino
Peso: 0,159 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
GN 20.1-M12-56-HGN 20.1-M12-56-EGN 20.1-M16-62-HGN 20.1-M16-62-EGN 20.1-M20-68-HGN 20.1-M20-68-EGN 20.1-M24-74-HGN 20.1-M24-74-E