JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212 Maniglie a ripresa Acciaio, brunito

Foto

GN 212 Maniglie a ripresa, acciaio Tipo: B - Leva diritta con foro alesato, toll. H7
Tipo: B - Leva diritta con foro alesato, toll. H7
GN 212 Maniglie a ripresa, acciaio Tipo: B - Leva diritta con foro alesato, toll. H7 GN 212 Maniglie a ripresa, acciaio Tipo: E - Leva angolata con filettatura

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa GN 212 vengono utilizzate sia come elementi di bloccaggio che come leve di manovra.

Specifiche

Acciaio
Brunito


Impugnature fisse a sfera DIN 319
Plastica, duroplasto
Nero, finitura lucida


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 212 Maniglie a ripresa, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CLeva angolata con foro liscio, toll. H7
ELeva angolata con filettatura
BLeva diritta con foro alesato, toll. H7
DLeva diritta con filettatura
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
Tipo E


Tipo D
d3 H7
Foro alesato
Tipo C


Tipo B
d4d5h1h2
Tipo C
Tipo E

Tipo B
Tipo D
l1
Tipo E
Tipo C

Tipo B
Tipo D
l2t1
min.
t2
min.
22M 10M 10B 10B 10820376740,589,596851519
25M 12M 12B 12B 121025427647100,5107,5951821
28M 12M 12B 12B 1212304787531141221081823
32M 16M 16*B 16B 16*12325298591331421262328
36M 16M 16B 16B 16*14355810864,51461561382428
40M 20M 20*B 20B 2016406412072162,51741542730
* non disponibili a magazzino, è necessario un ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro d1
Foro alesato d3 (tipo C)
Foro alesato d3 (tipo B)
Filettatura d2 (tipo E)
Filettatura d2 (tipo D)
Tipo




Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,50
più IVA 1,81 €
lordo 11,31 €
In magazzino
Peso: 0,118 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900